(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレームキャップ2040

フレームキャップ2040

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
221円
税込価格
243円

【特長】溝幅6㎜タイプで長方形のフレームキャップになります。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フレームキャップ2040 外形図

※SF-20・80のフレームには2コ御使用ください。

製品仕様

型番質量
SFA-010ブラック2.3g
SFA-010Gライトグレー

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

221( 243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライトグレー

1個

221( 243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】溝幅6㎜タイプで長方形のフレームキャップになります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャップ2040

フレームキャップ2040

    フレームキャップ8080

    フレームキャップ8080

      フレームキャップ4590

      フレームキャップ4590

        フレームキャップ408080

        フレームキャップ408080

          フレームキャップ60120

          フレームキャップ60120

            フレームキャップ306060

            フレームキャップ306060

              フレームキャップ3060

              フレームキャップ3060

                フレームキャップ4080

                フレームキャップ4080

                  フレームキャップ3090

                  フレームキャップ3090

                    フレームキャップ5050

                    フレームキャップ5050

                      フレームキャップ204040

                      フレームキャップ204040

                        フレームキャップ40120

                        フレームキャップ40120

                          フレームキャップ2525

                          フレームキャップ2525

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 221円 428円 299円 357円 532円 460円 369円 446円 272円 248円 286円 391円 221円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 長方形 正方形 長方形 L形状 長方形 L形状 長方形 長方形 長方形 正方形 L形状 長方形 正方形
                            フレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            フレームサイズ 2040 8080 4590 408080 60120 306060 3060 4080 3090 5050 204040 40120 25×25
                            固定方法 キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            フレームキャップ2040のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            各種設備品(治工具)製作時付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/24
                            社内設備品(治工具)製作に使用のアルミ構造材SF20シリーズに対する組み立て付帯部品として端部に対するブラインド用途で利用しています。端部の保護、フレーム内への異物混入防止、見栄え等を考慮しての使用ですが、実装も容易で大変重宝しています。なによりCADデータとのリンクにより詳細設計が可能となるため、施工時のリスクや不慮の作業手間等が軽減でき大変助かっています。非常に利便性の高いリンクなので、多くの商品に反映、アップデートされるとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備品付帯の安全カバー製作に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                            設備品の安全カバー製作(塩ビプレート等との組み合わせ利用により引き戸仕様)に使用するアルミ構造材付帯部品として利用しています。鋭利な端面をカバーできる点に加え当社利用では、面取りや引き戸に対する簡易ストッパーの役割も兼ねられ大変重宝しています。専用部品なので性能には納得で使い勝手も良好なため気に入っており、リピートで購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました