(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フットベース204040

フットベース204040

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,067円
税込単価
1,174円

SF共通パーツ。SF-20 シリーズのフレームに対応します。

詳細情報を確認する

  • アジャスタ取付M径(mm):
    12
  • シリーズ:
    SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
  • 形状:
    L形状
  • 固定方法:
    ボルト止め
  • 使用可能フレーム:
    SF-20・40・40

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フットベース204040 外形図01

製品仕様

キット内容

  • フットベース204040×1
  • 六角穴付ボルト(M5×20)×2
    ※(ステン)キットは、ボルトナットがステンレス製になります。
 
  • 材質 :SS400、SUS304(ステン)
  • 質量 :81g、81g(ステン)
  • 環境:RoHS10対応品

型番リスト

型番
材質
仕様
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-61A

スチール
フットベース202040
ユニクロメッキ処理

1個

1,067( 1,174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。SF-20 シリーズのフレームに対応します。

カタログ

 

SFK-61Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットベース204040の型番SFK-61Aのページです。
型番SFK-61Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フットベース204040

フットベース204040

    フットベース2040

    フットベース2040

      アジャスタブラケット8090単品/80・90(ステン)キット

      アジャスタブラケット8090単品/80・90(ステン)キット

        フットベース40402S

        フットベース40402S

          フットベース4060SS

          フットベース4060SS

            フットベース2060

            フットベース2060

              アンカープレートブラケット60602Sキット

              アンカープレートブラケット60602Sキット

                アジャスタブラケットM12(単品)

                アジャスタブラケットM12(単品)

                  アンカープレート60602S

                  アンカープレート60602S

                    アジャスタブラケットM12Lキット

                    アジャスタブラケットM12Lキット

                      汎用キャスタープレートL

                      汎用キャスタープレートL

                        アジャスタブラケットM12Sキット

                        アジャスタブラケットM12Sキット

                          汎用キャスタープレートS

                          汎用キャスタープレートS

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,067円 711円 2,913円 1,036円 1,158円 795円 6,218円 403円 3,966円 670円 3,369円 677円 2,292円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            アジャスタ取付M径(mm) 12 8 20 12 12 8 - 12 - 12 16 12 12
                            シリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            形状 L形状 長方形 - 正方形 長方形 長方形 - - - - - - -
                            固定方法 ボルト止め ボルト止め - ボルト止め ボルト止め ボルト止め - - - - - - -
                            使用可能フレーム SF-20・40・40 SF-20・40(1F/ブラック含む) - SF-40・40・2S(1F/2F/ブラック含む) SF-40・60・SS SF-20・60 - - - - - SF30/40・BF30/40シリーズ -

                            フットベース204040のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました