(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フットベース40402S

フットベース40402S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,036円 ~ 1,229円
税込価格
1,140円 ~ 1,352円

SUS フットベース40402S。SF-20 シリーズのフレームに対応します。

詳細情報を確認する

  • アジャスタ取付M径(mm):
    12
  • シリーズ:
    SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
  • 形状:
    正方形
  • 固定方法:
    ボルト止め
  • 使用可能フレーム:
    SF-40・40・2S(1F/2F/ブラック含む)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フットベース40402S 外形図

製品仕様

型番材質仕様環境質量キット内容
SFK-51ASS400フットベース40402SRoHS10対応品104g・フットベース40402S×1
・六角穴付ボルト(M5×20)×4
SFK-51ASSUS304フットベース40402S(ステン)104g

※(ステン)キットは、ボルトナットがステンレス製になります。

型番リスト

型番
材質
仕様
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール
フットベース40402S
ユニクロメッキ処理

1個

1,036( 1,140円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
フットベース40402S(ステン)
-

1個

1,229( 1,352円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS フットベース40402S。SF-20 シリーズのフレームに対応します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フットベース40402S

フットベース40402S

    フットベース2040

    フットベース2040

      フットベース2060

      フットベース2060

        フットベース204040

        フットベース204040

          フットベース4060SS

          フットベース4060SS

            SF30 溝幅8mmタイプフットベース

            SF30 溝幅8mmタイプフットベース

              SF40・45 溝幅10mmタイプフットベース

              SF40・45 溝幅10mmタイプフットベース

                ベースブロック25

                ベースブロック25

                  Line8 エンドコネクター ECN8040X16

                  Line8 エンドコネクター ECN8040X16

                    Line8 エンドコネクター ECN8080×16

                    Line8 エンドコネクター ECN8080×16

                      Line5 エンドコネクター5 L5-ECN4020A-M8

                      Line5 エンドコネクター5 L5-ECN4020A-M8

                        ベースブロック40

                        ベースブロック40

                          Line8 エンドコネクター(ECN8080A)

                          Line8 エンドコネクター(ECN8080A)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション
                            通常価格 1,036円 711円 795円 1,067円 1,158円 940円 1,147円 415円 2,700円 3,500円 1,469円 553円 2,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            アジャスタ取付M径(mm) 12 8 8 12 12 - - - - - 8 - -
                            シリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) IMAO (item) Line 8
                            形状 正方形 長方形 長方形 L形状 長方形 - - - - - - - -
                            固定方法 ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め - - - - - - - -
                            使用可能フレーム SF-40・40・2S(1F/2F/ブラック含む) SF-20・40(1F/ブラック含む) SF-20・60 SF-20・40・40 SF-40・60・SS - - - - - - - -

                            フットベース40402Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました