(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フットベース2060

フットベース2060

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
795円 ~ 904円  特別価格 
税込価格
875円 ~ 994円  特別価格 

SUS フットベース2060。SF-20 シリーズのフレームに対応します。

詳細情報を確認する

  • アジャスタ取付M径(mm):
    8
  • シリーズ:
    SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
  • 形状:
    長方形
  • 固定方法:
    ボルト止め
  • 使用可能フレーム:
    SF-20・60

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フットベース2060 外形図01

製品仕様

キット内容

  • フットベース2060×1
  • 六角穴付ボルト(M5×15)×3
    ※(ステン)キットは、ボルトナットがステンレス製になります。
 
  • 材質 :SS400、SUS304(ステン)
  • 質量 :60g、60g(ステン)
  • 環境:RoHS10対応品

使用例

フットベース2060 使用例01

型番リスト

型番
材質
仕様
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール
フットベース2060
ユニクロメッキ処理

1個

795円

477

( 525円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
フットベース2060(ステン)
-

1個

904( 994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS フットベース2060。SF-20 シリーズのフレームに対応します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フットベース2060

フットベース2060

    フットベース204040

    フットベース204040

      フットベース2040

      フットベース2040

        アジャスタブラケット8090単品/80・90(ステン)キット

        アジャスタブラケット8090単品/80・90(ステン)キット

          フットベース4060SS

          フットベース4060SS

            フットベース40402S

            フットベース40402S

              アンカープレートブラケット60602Sキット

              アンカープレートブラケット60602Sキット

                アンカープレート60602S

                アンカープレート60602S

                  アジャスタブラケットM12(単品)

                  アジャスタブラケットM12(単品)

                    汎用キャスタープレートSS

                    汎用キャスタープレートSS

                      汎用キャスタープレートS

                      汎用キャスタープレートS

                        汎用キャスタープレートL

                        汎用キャスタープレートL

                          アンカープレートブラケットキット

                          アンカープレートブラケットキット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 795円 1,067円 711円 2,913円 1,158円 1,036円 6,218円 3,966円 403円 2,258円 2,292円 3,369円 7,387円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            アジャスタ取付M径(mm) 8 12 8 20 12 12 - - 12 12 12 16 -
                            シリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            形状 長方形 L形状 長方形 - 長方形 正方形 - - - - - - -
                            固定方法 ボルト止め ボルト止め ボルト止め - ボルト止め ボルト止め - - - - - - -
                            使用可能フレーム SF-20・60 SF-20・40・40 SF-20・40(1F/ブラック含む) - SF-40・60・SS SF-40・40・2S(1F/2F/ブラック含む) - - - - - - -

                            フットベース2060のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました