(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
六角穴付ボルト SFBタイプ
  • 数量スライド割引

六角穴付ボルト SFBタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
28円 ~ 811円
税込価格
31円 ~ 892円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
SF共通パーツになります。【材質】鉄/ステンレス/アルミニウム

六角穴付ボルト SFBタイプのレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品の固定
    評価 5.0満足度:5.02023/06/08
    部品固定用に購入。
    欲しい長さのものを少量から購入できて便利。
    品質も問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレーム組み立て
    評価 5.0満足度:5.02022/04/09
    様々なサイズのネジがスムーズに選択購入できることがありがたい。アルミフレーム組み立て時に固定する部材の厚さに応じて必要個数購入できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    社内設備、製品の広範囲に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02021/11/10
    基本的には社内設備に使用することが多い商品ですが、一部製品にも使用しています。サイズも豊富ですし、設計規格を満足するものを探すのも便利です。何より安価ですし、ミスミからの購入だと納品も早いので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    追加ボルト用
    評価 5.0満足度:5.02021/06/26
    品質に問題なしです。何より実売価格が安く多必要本数を買えるのでとても便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品に利用しています
    評価 4.0満足度:4.02019/12/20
    ステンレスの六角穴付ボルトは色んなところが出していますが、購入時点でSUS製のSFBボルトが安かったので、購入しました。問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の架台に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/11/13
    お客様からのご指定がありましたので、この商品を購入しました。過去に協力会社も当社もアルミフレームは何度も使用したことがあり、固定などのために各所でこの商品を利用しています。入手性も問題はなく、組み立てもスムーズに行えました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ミスミのアルミフレームの固定用
    評価 5.0満足度:5.02019/07/08
    アルミフレームの使用では、ミスミの製品で規格を統一している。
    首下長さ40mmの六角穴付きボルト(キャプスクリュー)は、ホームセンターなどでも販売されているが、値段と入手の容易さ、納品の迅速さ、からミスミから購入している。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角穴付ボルト SFBタイプ

六角穴付ボルト SFBタイプ

    六角穴付皿ボルト SFBタイプ

    六角穴付皿ボルト SFBタイプ

      十字穴付皿ボルト

      十字穴付皿ボルト

        十字穴付丸木ネジ

        十字穴付丸木ネジ

          六角穴付ボタンボルト SFBタイプ

          六角穴付ボタンボルト SFBタイプ

            六角穴付ボルト CS・CSSシリーズ

            六角穴付ボルト CS・CSSシリーズ

              タッピングボルトS

              タッピングボルトS

                トラスネジ

                トラスネジ

                  六角穴付皿ボルト FCSタイプ

                  六角穴付皿ボルト FCSタイプ

                    極高頭六角穴付ボルト

                    極高頭六角穴付ボルト

                      アルミボルトM8.5×23

                      アルミボルトM8.5×23

                        タッピングボルトSS

                        タッピングボルトSS

                          タッピングボルトL40

                          タッピングボルトL40

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック SUS SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS SUS SUS
                            通常価格 28円 14円 14円 16円 30円 24円 81円 19円 20円 258円 46円 58円 90円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS非対応 - - - - RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質) RoHS非対応 - -
                            取付穴形状 六角穴 - - - - 六角穴 - - - 六角穴 六角穴 - -
                            基本形状 標準(丸) - - - - - - - - - 六角 - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。