(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFK-R04G
RブラケットL45キット RブラケットL45キット

RブラケットL45キット SFK-R04G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,561円 936円
税込単価
1,717円 1,030円

コーナーブラケット RブラケットL45キットです。ブラックとライトグレーがあり...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

SFK-R04G の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

RキャップL45

RブラケットL45

RブラケットL45キット RキャップL45外形図
RブラケットL45キット RブラケットL45外形図

製品仕様

型番材質キット内容質量環境使用可能フレーム
SFK-R04ブラックステンレス(RブラケットL45)
PA(RキャップL45)
RブラケットL45×1
RキャップL45×1
六角穴付ボタンボルト(M12×35)ステンレス×3
151g(RブラケットL45)
12g(RキャップL45)
RoHS10対応品SF-45・45・R
SFK-R04Gライトグレー

※推奨締付トルク:24.9N・m(M8同等)

使用例

接続方法

RブラケットL45キット 接続方法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-R04G

ライトグレー

1個

1,561円

936

( 1,030円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コーナーブラケット RブラケットL45キットです。ブラックとライトグレーがあります。締め付推奨トルク:24.9N・m(M8同等)使用可能フレーム:SF-45・45・R六角穴付ボタンボルト M12×35(ステン)3本含む

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

SFK-R04Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RブラケットL45キットの型番SFK-R04Gのページです。
型番SFK-R04Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RブラケットL45キット

RブラケットL45キット

    RブラケットL40キット

    RブラケットL40キット

      RブラケットSSキット

      RブラケットSSキット

        ブロックブラケットSSキット

        ブロックブラケットSSキット

          キューブブラケット M4シリーズ

          キューブブラケット M4シリーズ

            Line8 エンド ジョイント EJU/EJU A/EJUR/EJUS

            Line8 エンド ジョイント EJU/EJU A/EJUR/EJUS

              コーナージョイント M4シリーズ

              コーナージョイント M4シリーズ

                ブロックブラケットSキット

                ブロックブラケットSキット

                  Line6 エンド ジョイント 6 L6-EJU/L6-EJUR/L6-EJUS

                  Line6 エンド ジョイント 6 L6-EJU/L6-EJUR/L6-EJUS

                    Line5 エンドジョイント 5 L5-EJUR/L5-EJUS

                    Line5 エンドジョイント 5 L5-EJUR/L5-EJUS

                      キューブブラケット M6シリーズ

                      キューブブラケット M6シリーズ

                        8シリーズ(溝幅10mm) 40角アルミフレーム用コーナーブラケット

                        8シリーズ(溝幅10mm) 40角アルミフレーム用コーナーブラケット

                          6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラケットセット

                          6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラケットセット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック SUS イマオコーポレーション イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,363円 1,332円 700円 581円 498円 1,640円 448円 765円 1,231円 958円 698円 656円 483円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M4シリーズ IMAO (item) Line 8 エヌアイシ・オートテック M4シリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 エヌアイシ・オートテック M6シリーズ ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
                            材質 ポリアミド ステンレス(SCS13) ステンレス(SCS13) 亜鉛ダイカスト、ポリアミド - - - 亜鉛ダイカスト、ポリアミド - - - - -

                            RブラケットL45キットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/18
                            ミスミのアルミフレーム8-45シリーズ R形状を使って、ミスミCADソフトで設計した、筐体のコーナー部に使いました。ミスミでは、この商品の設定が無くメーカー違いのこの商品としました。使ってみて角部のRが微妙に違うので多少の加工が必要でした。またキャップが外せなくなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFK-R04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            1,363円

                            ( 1,499円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ブラック

                            コーナーブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました