(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RブラケットSキット

RブラケットSキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,174円 ~ 1,213円  特別価格 
税込価格
1,291円 ~ 1,334円  特別価格 

色はブラックとライトグレーがあるSF共通パーツです。【キット内容】Rブラケット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

RブラケットSキット 外形図01

製品仕様

キット内容

  • RブラケットS×1
  • RキャップS×1
  • 六角穴付ボタンボルト(M8×25)ステンレス×3

※推奨締付トルク:10.8N・m(M6同等)

 

素材/技術データ

RブラケットS
RキャップS
材質ステンレス
質量43g
環境RoHS10対応品
材質PA
質量6g
環境RoHS10対応品

使用例

RブラケットSキット 使用例01

SF-30・30・Rの切断面にM8タップ加工が必要となります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

1,213( 1,334円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライトグレー

1個

1,174円

821

( 903円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがあるSF共通パーツです。【キット内容】RブラケットS×1RキャップS×1六角穴付ボタンボルト(M8×25)ステンレス×3※推奨締付トルク:10.8N・m(M6同等)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RブラケットSキット

RブラケットSキット

    RブラケットL45キット

    RブラケットL45キット

      RブラケットL40キット

      RブラケットL40キット

        RブラケットSSキット

        RブラケットSSキット

          ブロックブラケットSSキット

          ブロックブラケットSSキット

            キューブブラケット M4シリーズ

            キューブブラケット M4シリーズ

              Line8 エンド ジョイント EJU/EJU A/EJUR/EJUS

              Line8 エンド ジョイント EJU/EJU A/EJUR/EJUS

                コーナージョイント M4シリーズ

                コーナージョイント M4シリーズ

                  ブロックブラケットSキット

                  ブロックブラケットSキット

                    Line6 エンド ジョイント 6 L6-EJU/L6-EJUR/L6-EJUS

                    Line6 エンド ジョイント 6 L6-EJU/L6-EJUR/L6-EJUS

                      Line5 エンドジョイント 5 L5-EJUR/L5-EJUS

                      Line5 エンドジョイント 5 L5-EJUR/L5-EJUS

                        キューブブラケット M6シリーズ

                        キューブブラケット M6シリーズ

                          8シリーズ(溝幅10mm) 40角アルミフレーム用コーナーブラケット

                          8シリーズ(溝幅10mm) 40角アルミフレーム用コーナーブラケット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック SUS イマオコーポレーション イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック ミスミ
                            通常価格 1,174円 1,363円 1,332円 700円 581円 498円 1,640円 448円 765円 1,231円 958円 698円 656円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M4シリーズ IMAO (item) Line 8 エヌアイシ・オートテック M4シリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 エヌアイシ・オートテック M6シリーズ ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
                            材質 ステンレス、ポリアミド ポリアミド ステンレス(SCS13) ステンレス(SCS13) 亜鉛ダイカスト、ポリアミド - - - 亜鉛ダイカスト、ポリアミド - - - -

                            RブラケットSキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーナーブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました