(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナーブロックSキット

コーナーブロックSキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
669円 ~ 803円
税込価格
736円 ~ 883円

六角穴付ボタンボルト (M8×25) 2本含む。締め付推薦トルク:10.8N・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

コーナーブロックS

コーナーキャップS

コーナーブロックSキット コーナーブロックS外形図
コーナーブロックSキット コーナーキャップS外形図

製品仕様

型番材質キット内容質量環境使用可能フレーム
SFK-Q62ブラックステンレス(コーナーブロックS)
PA(コーナーキャップS)
コーナーブロックS×1
コーナーキャップS×1
六角穴付ボタンボルト(M8×25)×2
71g(コーナーブロックS)
3.2g(コーナーキャップS)
RoHS10対応品SF-30・30(1F/2F/3F/2H)
SFK-Q62Gライトグレー

※SF-30・30(又は1F/2F/ブラック)切断面にM8タップ加工が必要です。
※コーナーブロックSはタッピングボルトでも取付可能です。
※推奨締付トルク:10.8N・m(M6同等)

使用例

接続方法

コーナーブロックSキット 接続方法図

2方向用
※キャップのピン先端を押さえて下さい。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

669( 736円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライトグレー

1個

803( 883円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

六角穴付ボタンボルト (M8×25) 2本含む。締め付推薦トルク:10.8N・m(M6同等)SF-30・30(または1F/2F/ブラック)切断面にM8タップ加工が必要です。コーナーブロックSはタッピングボルトでも取付可能です。使用可能フレーム:SF-30・30(1F/2F/3F/2H)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナーブロックSキット

コーナーブロックSキット

    コーナーブロックSSキット

    コーナーブロックSSキット

      ブロックブラケットSキット

      ブロックブラケットSキット

        RブラケットSキット

        RブラケットSキット

          ブロックブラケットSSキット

          ブロックブラケットSSキット

            コーナージョイント M8シリーズ

            コーナージョイント M8シリーズ

              コーナー用エンドコネクタ M8シリーズ

              コーナー用エンドコネクタ M8シリーズ

                5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラケットセット

                5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラケットセット

                  ベンドブラケットS

                  ベンドブラケットS

                    コーナージョイント M6シリーズ

                    コーナージョイント M6シリーズ

                      コーナージョイント M4シリーズ

                      コーナージョイント M4シリーズ

                        キューブブラケット M4シリーズ

                        キューブブラケット M4シリーズ

                          キューブブラケット M6シリーズ

                          キューブブラケット M6シリーズ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 669円 636円 765円 1,174円 581円 838円 998円 418円 5,365円 698円 448円 498円 698円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                            材質 ステンレス、ポリアミド ステンレス、ポリアミド 亜鉛ダイカスト、ポリアミド ステンレス、ポリアミド 亜鉛ダイカスト、ポリアミド - - - A6N01SS-T5 アルマイト表面処理 - - - -

                            コーナーブロックSキットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            プラントの実験装置の架台や補強に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/02
                            以前別の現場に行った際に一緒になった方からSUS社のアルミフレームが使いやすくて良いと薦められたので選定しました。この商品はフレームとフレームをコーナーで締結する際に使用しています。組み立てにおいて気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コーナーブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました