(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブロックブラケットSキット

ブロックブラケットSキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
765円 ~ 775円
税込価格
842円 ~ 853円

色はブラックとライトグレーがあるSF共通パーツです。六角穴付ボタンボルト (M...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ブロックブラケットS

ブロックキャップS

ブロックブラケットSキット ブロックブラケットS外形図
ブロックブラケットSキット ブロックキャップS外形図

※SF-30・30(又は1F/2F/ブラック)切断面にM8タップ加工が必要です。

製品仕様

型番材質キット内容質量環境使用可能フレーム
SFK-Q12ブラック亜鉛ダイカスト
(ブロックブラケットS)
PA
(ブロックキャップS)
ブロックブラケットS×1
ブロックキャップS×1
六角穴付きボタンボルト(M8×25)×3
59g(ブロックブラケットS)
8g(ブロックキャップS)
RoHS10対応品SF2-30・30(ブラック含む)
SF-30・30(1F/2F/ブラック含む)
SFK-Q12Gライトグレー

※推奨締付トルク:10.8N・m(M6同等)

使用例

接続方法

ブロックブラケットSキット 接続方法図

3方向用
※キャップのピン先端を押さえて下さい。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

775( 853円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライトグレー

1個

765( 842円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがあるSF共通パーツです。六角穴付ボタンボルト (M8×25) 3本含む。め付推薦トルク:10.8N・m(M6同等)SF-30・30(または1F/2F/ブラック)切断面にM8タップ加工が必要です。使用可能フレーム:SF2-30・30/(ブラック含む)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロックブラケットSキット

ブロックブラケットSキット

    ブロックブラケットSSキット

    ブロックブラケットSSキット

      ベンドブラケットS

      ベンドブラケットS

        RブラケットSキット

        RブラケットSキット

          RブラケットSSキット

          RブラケットSSキット

            RブラケットL45キット

            RブラケットL45キット

              RブラケットL40キット

              RブラケットL40キット

                コーナーブロックSキット

                コーナーブロックSキット

                  キューブブラケット M6シリーズ

                  キューブブラケット M6シリーズ

                    キューブブラケット M4シリーズ

                    キューブブラケット M4シリーズ

                      コネクトアダプタ M8シリーズ

                      コネクトアダプタ M8シリーズ

                        コネクトアダプタ M6シリーズ

                        コネクトアダプタ M6シリーズ

                          エンドコネクタ AE-4040-8

                          エンドコネクタ AE-4040-8

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 765円 581円 5,365円 1,174円 700円 1,363円 1,332円 669円 698円 498円 968円 728円 1,016円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
                            材質 亜鉛ダイカスト、ポリアミド 亜鉛ダイカスト、ポリアミド A6N01SS-T5 アルマイト表面処理 ステンレス、ポリアミド ステンレス(SCS13) ポリアミド ステンレス(SCS13) ステンレス、ポリアミド - - - - -

                            ブロックブラケットSキットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            内製FA機器の組立
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/08
                            ブロックブラケットSキットでSFアルミフレームの3方向コーナー固定に愛用しております。簡易で使いやすく強度も十分。ブラケットカバーもセットで付いているのがとても便利で内製FAだけでなく出荷販売製品にも使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コーナーブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました