(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFK-Q61
コーナーブロックSSキット コーナーブロックSSキット

コーナーブロックSSキット SFK-Q61

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
636円
税込単価
700円

コーナーブロックSSキットはタッピングボルトでも組付可能です。

詳細情報を確認する

SFK-Q61 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コーナーブロックSS

コーナーキャップSS

コーナーブロックSSキット コーナーブロックSS外形図
コーナーブロックSSキット コーナーキャップSS外形図

製品仕様

型番材質キット内容質量環境
SFK-Q61ブラックステンレス(コーナーブロックSS)
PA(コーナーキャップSS)
コーナーブロックSS×1
コーナーキャップSS×1
六角穴付低頭ボルト(M5×12)×2
23g(コーナーブロックSS)
2g(コーナーキャップSS)
RoHS10対応品
SFK-Q61Gライトグレー

※SF-20・20(または1F/2F/ブラック)切断面にM5タップ加工が必要です。
※コーナーブロックSSキットはタッピングボルトでも組付可能です。
※推奨締付トルク:4.1N・m(M4同等)

使用例

接続方法

コーナーブロックSSキット 接続方法図

2方向用
※キャップはピンの先端を指で押さえて入れて下さい。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-Q61

ブラック

1個

636( 700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コーナーブロックSSキットはタッピングボルトでも組付可能です。

カタログ

 

SFK-Q61で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーブロックSSキットの型番SFK-Q61のページです。
型番SFK-Q61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナーブロックSSキット

コーナーブロックSSキット

    コーナーブロックSキット

    コーナーブロックSキット

      ブロックブラケットSキット

      ブロックブラケットSキット

        ブロックブラケットSSキット

        ブロックブラケットSSキット

          コネクトアダプタ M8シリーズ

          コネクトアダプタ M8シリーズ

            Line6 エンド ジョイント 6 L6-EJU/L6-EJUR/L6-EJUS

            Line6 エンド ジョイント 6 L6-EJU/L6-EJUR/L6-EJUS

              エンドコネクタ AE-2040-4

              エンドコネクタ AE-2040-4

                M8 コーナーキャップ

                M8 コーナーキャップ

                  エンドコネクタ AE-4080-8

                  エンドコネクタ AE-4080-8

                    Line8 エンド ジョイント EJU/EJU A/EJUR/EJUS

                    Line8 エンド ジョイント EJU/EJU A/EJUR/EJUS

                      5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラケットセット

                      5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラケットセット

                        RブラケットSキット

                        RブラケットSキット

                          RブラケットL40キット

                          RブラケットL40キット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション ミスミ SUS SUS
                            通常価格 636円 669円 765円 581円 968円 1,231円 826円 1,165円 1,497円 1,640円 418円 1,174円 1,332円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M8シリーズ IMAO (item) Line 6 エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ IMAO (item) Line 8 ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            材質 ステンレス、ポリアミド ステンレス、ポリアミド 亜鉛ダイカスト、ポリアミド 亜鉛ダイカスト、ポリアミド - - - - - - - ステンレス、ポリアミド ステンレス(SCS13)

                            コーナーブロックSSキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFK-Q61G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            636円

                            ( 700円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ライトグレー

                            コーナーブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました