(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブロックブラケットSSキット

ブロックブラケットSSキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
581円 ~ 653円
税込価格
639円 ~ 718円

色はブラックとライトグレーがあるSF共通パーツです。※SF-20・20(または...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ブロックブラケットSSキット 外形図

製品仕様

  • SFK-Q11(ブラック)
  • SFK-Q11G(ライトグレー)
 

■キット内容

  • ブロックブラケットSS×1
  • ブロックキャップSS×1
  • 六角穴付低頭ボルト(M5×12)×3

技術情報

材質:亜鉛ダイカスト(ブロックブラケットSS)、PA(ブロックキャップSS)
質量:27g(ブロックブラケットSS)、3g(ブロックキャップSS)

※SF-20・20(または1F/2F/ブラック)切断面にM5タップ加工が必要です。
※推奨締付トルク:4.1N・m(M4同等)

使用例

ブロックブラケットSSキット 使用例

・3方向用

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

581( 639円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライトグレー

1個

653( 718円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

色はブラックとライトグレーがあるSF共通パーツです。※SF-20・20(またはF/2F/ブラック)切断面にM5タップ加工が必要です。※推奨締付トルク:4.1N・m(M4同等)RoHS10に対応しています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロックブラケットSSキット

ブロックブラケットSSキット

    ブロックブラケットSキット

    ブロックブラケットSキット

      RブラケットSSキット

      RブラケットSSキット

        ベンドブラケットS

        ベンドブラケットS

          RブラケットL45キット

          RブラケットL45キット

            RブラケットSキット

            RブラケットSキット

              RブラケットL40キット

              RブラケットL40キット

                コーナーブロックSキット

                コーナーブロックSキット

                  コーナーブロックSSキット

                  コーナーブロックSSキット

                    キューブブラケット M6シリーズ

                    キューブブラケット M6シリーズ

                      キューブブラケット M4シリーズ

                      キューブブラケット M4シリーズ

                        エンドコネクタ AE-4040-8

                        エンドコネクタ AE-4040-8

                          エンドコネクタ AE-4080-8

                          エンドコネクタ AE-4080-8

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 581円 765円 700円 5,365円 1,363円 1,174円 1,332円 669円 636円 698円 498円 1,016円 1,497円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
                            材質 亜鉛ダイカスト、ポリアミド 亜鉛ダイカスト、ポリアミド ステンレス(SCS13) A6N01SS-T5 アルマイト表面処理 ポリアミド ステンレス、ポリアミド ステンレス(SCS13) ステンレス、ポリアミド ステンレス、ポリアミド - - - -

                            ブロックブラケットSSキットのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            治具系に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/21
                            社内で製作した治具系に使用しています。アルミフレームで製作した6面体のコーナー部分に使い、6面体どうしが辺で緩衝しないように使用しています。この商品は取り付けのねじ止めが少し面倒ですが、ほかに問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブラケット
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/18
                            ALフレームのブラケットとして使用。
                            キャップがスタイリッシュで、見た目も引き締まって良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コーナーブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました