(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AZM-BKE
AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用 AZ40ツリヒキドH2150

AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用 AZM-BKE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
46,673円
税込単価
51,340円

・フレームサイズ 40角、高さ2150mm の安全柵用の吊引戸です。・柵をつな...

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    組立品
  • 柵・扉 種類:
    引き戸・スライド
  • パネルタイプ:
    上下同パネル
  • フレーム材質:
    アルミ
  • フレームサイズ:
    40角
  • 幅(mm):
    910
  • 扉幅(mm):
    950
  • 高さ(mm):
    2150
  • 扉高さ(mm):
    1929
  • 足下部高さ(mm):
    150
  • パネル・中材の板厚/線径(mm):
    3

(i)ご注意

  • 扉/引き戸の幅寸法は開口寸法です。絞り込み条件を入力する際ご注意ください。
  • 走行レール長さ、扉寸法の2倍です。

AZM-BKE の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用 外形図01
 
AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用 外形図02

左開き
※規格巾・巾指定のWは開口寸法でご検討ください。フレーム切断寸法ではありません。

AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用 外形図03

右開き
※規格巾・巾指定のWは開口寸法でご検討ください。フレーム切断寸法ではありません。

製品仕様

パネルバリエーション

AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用 仕様01

透明

AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用 仕様02

ブラウンスモーク

 

吊引戸ユニット構成内容

  • 吊引戸本体
  • 走行レール
  • 滑車ユニット
  • 走行レール固定ブラケット
  • ストッパ付戸当たり
  • 取手G
  • トビラガイド
  • 打掛け錠
  • シールカバーLT
  • レール取付用ボルト・ナット
  • 引戸連結用ブラケット
 

素材/技術データ

フレーム材質A6063
フレーム色シルバー:アルマイト表面処理
イエロー:焼付塗装(マンセル値:2.5Y8/13相当色)

規格表

左開き

AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用 規格表01
 

右開き

AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用 規格表02

型番リスト

型番
フレーム色
上パネル/下パネル
パネル種類(上段)
パネル種類(下段)
扉開き
パネル・中材の色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZM-BKE

シルバー
C/C
PET透明(t3)
PET透明(t3)
左開きタイプ
透明

1個

46,673( 51,340円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・フレームサイズ 40角、高さ2150mm の安全柵用の吊引戸です。
・柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。
・フレーム色はシルバーとイエローの2種類の中から選択できます。
・安全柵専用のアルミフレームを採用し、リーズナブルコストで、かつ強度にも優れた安全柵を実現。アルミ製安全柵なので、美観性・環境面にも優れています。
・画像は代表商品画像です。

(i)ご注意

  • 扉/引き戸の幅寸法は開口寸法です。絞り込み条件を入力する際ご注意ください。
  • 走行レール長さ、扉寸法の2倍です。

カタログ

 

AZM-BKEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用の型番AZM-BKEのページです。
型番AZM-BKEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

    AZ30 吊引戸 H2150タイプ

    AZ30 吊引戸 H2150タイプ

      AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

      AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

        アルミ安全フェンス扉

        アルミ安全フェンス扉

          AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

          AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

            AZ30 開き戸

            AZ30 開き戸

              AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用

              AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用

                AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t5タイプ

                AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t5タイプ

                  AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t5タイプ

                  AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t5タイプ

                    AZ30 安全柵 H2150タイプ(H2150mmXW970mm)

                    AZ30 安全柵 H2150タイプ(H2150mmXW970mm)

                      AZ30 安全柵 H1800タイプ(H1800mmXW970mm)

                      AZ30 安全柵 H1800タイプ(H1800mmXW970mm)

                        AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

                        AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

                          AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

                          AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

                            メーカー SUS SUS SUS トラスコ中山 SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 46,673円 29,631円 32,659円 42,252円 16,266円 16,307円 24,507円 27,472円 18,822円 17,084円 15,040円 18,054円 20,874円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目~   9日目~   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目~   15日目   15日目  
                            出荷形態 組立品 組立品 組立品 - 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品
                            柵・扉 種類 引き戸・スライド 引き戸・スライド 引き戸・スライド 固定 開き戸 開き戸 開き戸 固定 固定 固定 固定 固定 固定
                            パネルタイプ 上下同パネル - - 上下同パネル - - 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル - - - -
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            フレームサイズ 40角 30角 - 30角 40角 30角 40角 40角 40角 30角 30角 40角 40角

                            AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AZM-BKEY
                            AZM-BKG
                            AZM-BKGY
                            AZM-BME
                            AZM-BMEY
                            AZM-BMG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレーム色 上パネル/下パネル パネル種類(上段) パネル種類(下段) 扉開き パネル・中材の色

                            48,376円

                            ( 53,214円 )
                            1個 -

                            15日目

                            黄色C/CPET透明(t3)PET透明(t3)左開きタイプ透明

                            49,585円

                            ( 54,544円 )
                            1個 -

                            15日目

                            シルバーD/DPETブラウンスモーク(t3)PETブラウンスモーク(t3)左開きタイプブラウンスモーク

                            52,518円

                            ( 57,770円 )
                            1個 -

                            15日目

                            黄色D/DPETブラウンスモーク(t3)PETブラウンスモーク(t3)左開きタイプブラウンスモーク

                            46,673円

                            ( 51,340円 )
                            1個 -

                            15日目

                            シルバーC/CPET透明(t3)PET透明(t3)右開きタイプ透明

                            48,376円

                            ( 53,214円 )
                            1個 -

                            15日目

                            黄色C/CPET透明(t3)PET透明(t3)右開きタイプ透明

                            49,585円

                            ( 54,544円 )
                            1個 -

                            15日目

                            シルバーD/DPETブラウンスモーク(t3)PETブラウンスモーク(t3)右開きタイプブラウンスモーク

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました