(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AZM-4KM
AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用 AZ40ツリヒキドH2150

AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用 AZM-4KM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,244円
税込単価
38,768円

・フレームサイズ40角の安全柵用の吊引戸です。・柵をつなぎ合わせるだけで、簡単...

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    組立品
  • 柵・扉 種類:
    引き戸・スライド
  • フレーム材質:
    アルミ
  • 幅(mm):
    910
  • 扉幅(mm):
    950
  • 高さ(mm):
    2150
  • 扉高さ(mm):
    1929
  • 足下部高さ(mm):
    150

(i)ご注意

  • 扉/引き戸の幅寸法は開口寸法です。ご注意ください。
  • 走行レール長さ、扉寸法の2倍です。

AZM-4KM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用 外形図

※規格巾・巾指定のWは開口寸法でご検討ください。
※フレーム切断寸法ではありません。
・〈 〉内は、走行レールカバー取付時の寸法となります。

製品仕様

フレーム材質A6063
フレーム色シルバーアルマイト表面処理
イエロー焼付塗装
(マンセル値:2.5Y8/13相当色)
AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用 製品仕様1
名称40吊引戸
H2150L-AA
40吊引戸
H2150L-BB
40吊引戸
H2150L-CC
40吊引戸
H2150L-DD
40吊引戸
H2150L-EE
シルバー規格巾(910mm)型番AZM-4KAAZM-4KCAZM-4KEAZM-4KGAZM-4KJ
イエロー規格巾(910mm)型番AZM-4KAYAZM-4KCYAZM-4KEYAZM-4KGYAZM-4KJY
規格巾質量(kg)14.617.516.816.814.6
寸法指定可能巾(mm)300~900300~920300~2,000300~2,000300~2,000
AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用 製品仕様2
名称40吊引戸
H2150L-AC
40吊引戸
H2150L-CA
40吊引戸
H2150L-BC
40吊引戸
H2150L-CB
40吊引戸
H2150L-CE
40吊引戸
H2150L-DE
シルバー規格巾(910mm)型番AZM-4KMAZM-4KPAZM-4KRAZM-4KTAZM-4KVAZM-4KX
イエロー規格巾(910mm)型番AZM-4KMYAZM-4KPYAZM-4KRYAZM-4KTYAZM-4KVYAZM-4KXY
規格巾質量(kg)15.715.717.117.215.715.7
寸法指定可能巾(mm)300~900300~900300~920300~920300~2,000300~2,000

フレームキャップ・アンカーブラケット・連結プレートは別途ご注文ください。

吊引戸ユニット構成内容

  • 吊引戸本体
  • 走行レール
  • 滑車ユニット
  • 走行レール固定ブラケット
  • ストッパ付戸当たり
  • 取手G
  • トビラガイド
  • 打掛け錠
  • シールカバーLT
  • レール取付用ボルト・ナット
  • 引戸連結用ブラケット

商品特長詳細

・組立出荷となります。

型番リスト

型番
パネルタイプ
フレーム色
フレームサイズ
上パネル/下パネル
パネル種類(上段)
パネル種類(下段)
扉開き
ピッチ(mm)
パネル・中材の色
パネル・中材の板厚/線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZM-4KM

上下別パネル
シルバー
40角
A/C
金網(鉄)ピッチ50
PET透明(t3)
左開きタイプ
-
黒焼付塗装/透明
PET:3 / 金網:3.2

1個

35,244( 38,768円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・フレームサイズ40角の安全柵用の吊引戸です。
・柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。
・安全柵専用のアルミフレームを採用し、リーズナブルコストで、かつ強度にも優れた安全柵を実現。アルミ製安全柵なので、美観性・環境面にも優れています。
・画像は代表商品画像です。

(i)ご注意

  • 扉/引き戸の幅寸法は開口寸法です。ご注意ください。
  • 走行レール長さ、扉寸法の2倍です。

カタログ

AZM-4KMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用の型番AZM-4KMのページです。
型番AZM-4KMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

    AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

    AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

      AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

      AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

        AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

        AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

          AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

          AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

            AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ

            AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ

              AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

              AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

                AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用

                AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用

                  AZ30 開き戸

                  AZ30 開き戸

                    AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

                    AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

                      AZ30 吊引戸 H2150タイプ

                      AZ30 吊引戸 H2150タイプ

                        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                          AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                          AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 32,659円 16,266円 20,874円 12,670円 35,823円 30,216円 46,673円 24,507円 16,307円 18,054円 29,631円 33,834円 23,683円
                            通常出荷日 15日目~   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目  
                            出荷形態 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品
                            柵・扉 種類 引き戸・スライド 開き戸 固定 固定 固定 固定 引き戸・スライド 開き戸 開き戸 固定 引き戸・スライド 固定 固定
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            幅(mm) 910 824 990 990 1940 990 910 824 804 990 900 1940 1940
                            扉幅(mm) 950 820 - - - - 950 820 800 - 930 - -

                            AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AZM-4KCY
                            AZM-4KE
                            AZM-4KEY
                            AZM-4KMY
                            AZM-4KP
                            AZM-4KPY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パネルタイプ フレーム色 フレームサイズ 上パネル/下パネル パネル種類(上段) パネル種類(下段) 扉開き ピッチ
                            (mm)
                            パネル・中材の色 パネル・中材の板厚/線径
                            (mm)

                            45,534円

                            ( 50,087円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下同パネル黄色40角B/B金網(鉄)ピッチ30金網(鉄)ピッチ30左開きタイプ-黒焼付塗装3.2

                            37,832円

                            ( 41,615円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下同パネルシルバー40角C/CPET透明(t3)PET透明(t3)左開きタイプ-透明3

                            41,991円

                            ( 46,190円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下同パネル黄色40角C/CPET透明(t3)PET透明(t3)左開きタイプ-透明3

                            39,407円

                            ( 43,348円 )
                            1個 -

                            16日目

                            -黄色----左開きタイプ50黒/透明-

                            35,244円

                            ( 38,768円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下別パネルシルバー40角C/BPET透明(t3)金網(鉄)ピッチ30左開きタイプ-透明/黒焼付塗装PET:3 / 金網:3.2

                            39,409円

                            ( 43,350円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下別パネル黄色40角C/BPET透明(t3)金網(鉄)ピッチ30左開きタイプ-透明/黒焼付塗装PET:3 / 金網:3.2

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました