(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AZM-BEE
AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用 AZ40アンゼンサクヒラキド H2150

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用 AZM-BEE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,042円
税込単価
39,646円

・フレームサイズ 40角の安全柵(開き戸、高剛性、パネル厚5mm用)です。・柵...

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    組立品
  • 柵・扉 種類:
    開き戸
  • パネルタイプ:
    上下同パネル
  • フレーム材質:
    アルミ
  • フレームサイズ:
    40角
  • 幅(mm):
    824
  • 扉幅(mm):
    820
  • 足下部高さ(mm):
    150
  • パネル・中材の板厚/線径(mm):
    3

(i)ご注意

  • 扉/引き戸の幅寸法は開口寸法です。ご注意ください。

AZM-BEE の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

開き戸 H2150タイプ t5用(左開き)

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用 外形図01

※規格巾・巾指定のWは開口寸法でご検討ください。フレーム切断寸法ではありません。
( )内は、H1800タイプの寸法となります。
《 》内は、H1170タイプの寸法となります。
(H1170タイプは中間フレームがございません。)

開き戸 H2150タイプ t5用(右開き)

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用 外形図02

※規格巾・巾指定のWは開口寸法でご検討ください。フレーム切断寸法ではありません。
( )内は、H1800タイプの寸法となります。
《 》内は、H1170タイプの寸法となります。
(H1170タイプは中間フレームがございません。)

製品仕様

パネルバリエーション

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用 仕様01

透明

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用 仕様02

ブラウンスモーク

 

開き戸構成内容

  • 開き戸本体
  • 蝶番
  • 取手G
  • キャスターユニット
  • 打掛け錠
 

素材/技術データ

フレーム材質A6063
環境RoHS10対応品
フレーム色シルバー:アルマイト表面処理
イエロー:焼付塗装(マンセル値:2.5Y8/13相当色)

規格表

開き戸 H2150タイプ t5用(左開き)

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用 規格表01

※H1170タイプはパネル1枚仕様となります。

 

開き戸 H2150タイプ t5用(右開き)

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用 規格表02

※H1170タイプはパネル1枚仕様となります。

型番リスト

型番
フレーム色
上パネル/下パネル
パネル種類(上段)
パネル種類(下段)
高さ(mm)
扉高さ(mm)
扉開き
パネル・中材の色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZM-BEE

シルバー
C/C
PET透明(t3)
PET透明(t3)
2150
2000
右開きタイプ
透明

1個

36,042( 39,646円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・フレームサイズ 40角の安全柵(開き戸、高剛性、パネル厚5mm用)です。
・柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。
・H=2150・1800・1170の3パターンに向けた扉をご用意。
・フレーム色はシルバーとイエローの2種類の中から選択できます。
・安全柵専用のアルミフレームを採用し、リーズナブルコストで、かつ強度にも優れた安全柵を実現。アルミ製安全柵なので、美観性・環境面にも優れています。
・画像は代表商品画像です。

(i)ご注意

  • 扉/引き戸の幅寸法は開口寸法です。ご注意ください。

カタログ

AZM-BEEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用の型番AZM-BEEのページです。
型番AZM-BEEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用

    AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

    AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

      AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

      AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

        AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t5タイプ

        AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t5タイプ

          AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

          AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

            AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

            AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

              AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

              AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

                AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

                AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

                  AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                  AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                    AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ

                    AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ

                      AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t5タイプ

                      AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t5タイプ

                        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

                        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

                          AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

                          AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 24,507円 16,266円 46,673円 27,472円 12,670円 33,834円 18,054円 32,659円 23,683円 30,216円 18,822円 35,823円 20,874円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目~   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目  
                            出荷形態 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品
                            柵・扉 種類 開き戸 開き戸 引き戸・スライド 固定 固定 固定 固定 引き戸・スライド 固定 固定 固定 固定 固定
                            パネルタイプ 上下同パネル - 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル - - - 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル - -
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            フレームサイズ 40角 40角 40角 40角 40角 40角 40角 - 40角 40角 40角 40角 40角

                            AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AZM-BDEY
                            AZM-BDG
                            AZM-BDGY
                            AZM-BEEY
                            AZM-BEG
                            AZM-BEGY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレーム色 上パネル/下パネル パネル種類(上段) パネル種類(下段) 高さ
                            (mm)
                            扉高さ
                            (mm)
                            扉開き パネル・中材の色

                            40,576円

                            ( 44,634円 )
                            1個 -

                            15日目

                            黄色C/CPET透明(t3)PET透明(t3)21502000左開きタイプ透明

                            38,916円

                            ( 42,808円 )
                            1個 -

                            15日目

                            シルバーD/DPETブラウンスモーク(t3)PETブラウンスモーク(t3)21502000左開きタイプブラウンスモーク

                            43,451円

                            ( 47,796円 )
                            1個 -

                            15日目

                            黄色D/DPETブラウンスモーク(t3)PETブラウンスモーク(t3)21502000左開きタイプブラウンスモーク

                            40,576円

                            ( 44,634円 )
                            1個 -

                            15日目

                            黄色C/CPET透明(t3)PET透明(t3)21502000右開きタイプ透明

                            38,916円

                            ( 42,808円 )
                            1個 -

                            15日目

                            シルバーD/DPETブラウンスモーク(t3)PETブラウンスモーク(t3)21502000右開きタイプブラウンスモーク

                            43,451円

                            ( 47,796円 )
                            1個 -

                            15日目

                            黄色D/DPETブラウンスモーク(t3)PETブラウンスモーク(t3)21502000右開きタイプブラウンスモーク

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました