(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AZM-4EJ
AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用 AZ40アンゼンサクヒラキド H2150

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用 AZM-4EJ
通常単価(税別)
29,619円
税込単価
32,581円

・フレームサイズ 40角の安全柵(開き戸、高剛性、パネル厚3mm用)です。・柵...

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    組立品
  • 柵・扉 種類:
    開き戸
  • フレーム材質:
    アルミ
  • フレームサイズ:
    40角
  • 幅(mm):
    824
  • 扉幅(mm):
    820
  • 足下部高さ(mm):
    150

(i)ご注意

  • 扉/引き戸の幅寸法は開口寸法です。ご注意ください。

型番

AZM-4EJ 解除

Loading...

AZM-4EJの仕様・寸法情報

出荷形態組立品柵・扉 種類開き戸
パネルタイプ上下同パネルフレーム色シルバー
フレーム材質アルミフレームサイズ40角
上パネル/下パネルE/Eパネル種類(上段)アルミ複合板(t3)
パネル種類(下段)アルミ複合板(t3)幅(mm)824
扉幅(mm)820高さ(mm)2150
扉高さ(mm)2000足下部高さ(mm)150
扉開き右開きタイプパネル・中材の色シルバー
パネル・中材の板厚/線径(mm)3 - -

商品情報

外形図

左開き

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用 左開き外形図
  • (  )内は、H1800タイプの寸法となります。
    《 》内は、H1170タイプの寸法となります。(H1170タイプは中間フレームがございません。)

※規格巾のWは開口寸法でご検討ください。

右開き

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用 右開き外形図
  • (  )内は、H1800タイプの寸法となります。
    《 》内は、H1170タイプの寸法となります。(H1170タイプは中間フレームがございません。)

※規格巾のWは開口寸法でご検討ください。

製品仕様

開き戸構成内容

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用 開き戸構成内容図
  • 開き戸本体
  • 蝶番
  • 取手G
  • キャスターユニット
  • 打掛け錠

仕様

フレーム材質環境フレーム色
A6063RoHS10対応品シルバー:アルマイト表面処理
イエロー:焼付塗装(マンセル値:2.5Y8/13相当色)

規格表

開き戸H2150タイプt3用(左開き)

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用 開き戸H2150タイプt3用(左開き)規格表
  • パネルの詳細はデジタルカタログP.589を参照ください。
  • フレームキャップ・アンカーブラケット・連結プレートは別途ご注文ください。

開き戸H1800タイプt3用(左開き)

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用 開き戸H1800タイプt3用(左開き)規格表
  • パネルの詳細はデジタルカタログP.589を参照ください。
  • フレームキャップ・アンカーブラケット・連結プレートは別途ご注文ください。

開き戸H1170タイプt3用(左開き)

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用 開き戸H1170タイプt3用(左開き)規格表
  • パネルの詳細はデジタルカタログP.589を参照ください。
  • フレームキャップ・アンカーブラケット・連結プレートは別途ご注文ください。

開き戸H2150タイプt3用(右開き)

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用 開き戸H2150タイプt3用(右開き)規格表
  • パネルの詳細はデジタルカタログP.589を参照ください。
  • フレームキャップ・アンカーブラケット・連結プレートは別途ご注文ください。

開き戸H1800タイプt3用(右開き)

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用 開き戸H1800タイプt3用(右開き)規格表
  • パネルの詳細はデジタルカタログP.589を参照ください。
  • フレームキャップ・アンカーブラケット・連結プレートは別途ご注文ください。

開き戸H1170タイプt3用(右開き)

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用 開き戸H1170タイプt3用(右開き)規格表
  • パネルの詳細はデジタルカタログP.589を参照ください。
  • フレームキャップ・アンカーブラケット・連結プレートは別途ご注文ください。

使用例

左開き

右開き

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用 左開き使用例

※フレーム切断寸法ではありません。

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用 右開き使用例

※フレーム切断寸法ではありません。

型番リスト

型番
パネルタイプ
フレーム色
上パネル/下パネル
パネル種類(上段)
パネル種類(下段)
高さ(mm)
扉高さ(mm)
扉開き
パネル・中材の色
パネル・中材の板厚/線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZM-4EJ

上下同パネル
シルバー
E/E
アルミ複合板(t3)
アルミ複合板(t3)
2150
2000
右開きタイプ
シルバー
3

1個

29,619( 32,581円 )

15日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

・フレームサイズ 40角の安全柵(開き戸、高剛性、パネル厚3mm用)です。
・柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。
・H=2150・1800・1170の3パターンに向けた扉をご用意。
・フレーム色はシルバーとイエローの2種類の中から選択できます。
・安全柵専用のアルミフレームを採用し、リーズナブルコストで、かつ強度にも優れた安全柵を実現。アルミ製安全柵なので、美観性・環境面にも優れています。
・画像は代表商品画像です。

(i)ご注意

  • 扉/引き戸の幅寸法は開口寸法です。ご注意ください。

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用の型番AZM-4EJのページです。
型番AZM-4EJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

    AZ30 開き戸

    AZ30 開き戸

      AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用

      AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用

        AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

        AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

          AZ30 吊引戸 H2150タイプ

          AZ30 吊引戸 H2150タイプ

            AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

            AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

              アルミ安全フェンス扉

              アルミ安全フェンス扉

                AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t5タイプ

                AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t5タイプ

                  AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t5タイプ

                  AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t5タイプ

                    AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

                    AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

                      AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm)

                      AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm)

                        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                          安全柵 ロボフェンス ドアータイプ

                          安全柵 ロボフェンス ドアータイプ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS トラスコ中山 SUS SUS SUS SUS SUS グローバルコネクト
                            通常価格 16,266円 16,307円 24,507円 46,673円 29,631円 32,659円 42,252円 27,472円 18,822円 12,670円 11,447円 23,683円 58,934円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目~   9日目~   15日目   15日目   15日目   15日目~   15日目   19日目  
                            出荷形態 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 - 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 未組立品
                            柵・扉 種類 開き戸 開き戸 開き戸 引き戸・スライド 引き戸・スライド 引き戸・スライド 固定 固定 固定 固定 固定 固定 開き戸
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ スチール
                            フレームサイズ 40角 30角 40角 40角 30角 - 30角 40角 40角 40角 30角 40角 -
                            幅(mm) 824 804 824 910 900 910 - 990 990 990 970 1940 -

                            AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AZM-4DCY
                            AZM-4DE
                            AZM-4DEY
                            AZM-4EJY
                            AZM-4EM
                            AZM-4EMY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パネルタイプ フレーム色 上パネル/下パネル パネル種類(上段) パネル種類(下段) 高さ
                            (mm)
                            扉高さ
                            (mm)
                            扉開き パネル・中材の色 パネル・中材の板厚/線径
                            (mm)

                            29,498円

                            ( 32,448円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下同パネル黄色B/B金網(鉄)ピッチ30金網(鉄)ピッチ3021502000左開きタイプ黒焼付塗装3.2

                            26,195円

                            ( 28,815円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下同パネルシルバーC/CPET透明(t3)PET透明(t3)21502000左開きタイプ透明3

                            30,300円

                            ( 33,330円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下同パネル黄色C/CPET透明(t3)PET透明(t3)21502000左開きタイプ透明3

                            33,725円

                            ( 37,098円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下同パネル黄色E/Eアルミ複合板(t3)アルミ複合板(t3)21502000右開きタイプシルバー3

                            23,991円

                            ( 26,390円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下別パネルシルバーA/C金網(鉄)ピッチ50PET透明(t3)21502000右開きタイプ黒焼付塗装/透明PET:3 / 金網:3.2

                            28,097円

                            ( 30,907円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下別パネル黄色A/C金網(鉄)ピッチ50PET透明(t3)21502000右開きタイプ黒焼付塗装/透明PET:3 / 金網:3.2
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パネルタイプ フレーム色 上パネル/下パネル パネル種類(上段) パネル種類(下段) 高さ
                            (mm)
                            扉高さ
                            (mm)
                            扉開き パネル・中材の色 パネル・中材の板厚/線径
                            (mm)

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト