(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AZM-BAE
AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ AZ40アンゼンサク H2150

AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ AZM-BAE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,216円
税込単価
33,238円

・フレームサイズ40角、高剛性の安全柵です。・柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に...

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    組立品
  • 柵・扉 種類:
    固定
  • パネルタイプ:
    上下同パネル
  • フレーム材質:
    アルミ
  • フレームサイズ:
    40角
  • 幅(mm):
    990
  • 高さ(mm):
    2150
  • 足下部高さ(mm):
    150
  • パネル・中材の板厚/線径(mm):
    5

AZM-BAE の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
フレーム色
上パネル/下パネル
パネル種類(上段)
パネル種類(下段)
パネル・中材の色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZM-BAE

シルバー
1/1
PET透明(t5)
PET透明(t5)
透明

1個

30,216( 33,238円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・フレームサイズ40角、高剛性の安全柵です。
・柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。
・安全柵専用のアルミフレームを採用し、リーズナブルコストで、かつ強度にも優れた安全柵を実現。アルミ製安全柵なので、美観性・環境面にも優れています。
・画像は代表商品画像です。

AZM-BAEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプの型番AZM-BAEのページです。
型番AZM-BAEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ

AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ

    AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

    AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

      AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

      AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

          AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t5タイプ

          AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t5タイプ

            AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

            AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

              AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

              AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

                AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

                AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

                  AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                  AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                    AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

                    AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

                      AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

                      AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

                        AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用

                        AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用

                          AZ30 吊引戸 H2150タイプ

                          AZ30 吊引戸 H2150タイプ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 30,216円 20,874円 35,823円 23,683円 27,472円 12,670円 18,054円 32,659円 33,834円 46,673円 16,266円 24,507円 29,631円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目~   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目  
                            出荷形態 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品
                            柵・扉 種類 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 引き戸・スライド 固定 引き戸・スライド 開き戸 開き戸 引き戸・スライド
                            パネルタイプ 上下同パネル - - 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル - - - 上下同パネル - 上下同パネル -
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            フレームサイズ 40角 40角 40角 40角 40角 40角 40角 - 40角 40角 40角 40角 30角

                            AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AZM-BAEY
                            AZM-BAG
                            AZM-BAGY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレーム色 上パネル/下パネル パネル種類(上段) パネル種類(下段) パネル・中材の色

                            34,796円

                            ( 38,276円 )
                            1個 -

                            15日目

                            黄色1/1PET透明(t5)PET透明(t5)透明

                            32,412円

                            ( 35,653円 )
                            1個 -

                            15日目

                            シルバー2/2PETブラウンスモーク(t5)PETブラウンスモーク(t5)ブラウンスモーク

                            36,990円

                            ( 40,689円 )
                            1個 -

                            15日目

                            黄色2/2PETブラウンスモーク(t5)PETブラウンスモーク(t5)ブラウンスモーク

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました