(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AZM-4CJ
AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ AZ40アンゼンサク H1170

AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ AZM-4CJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,761円
税込単価
19,537円

・フレームサイズ 40角、高さ1170mm、高剛性(パネル厚3mm用)の安全柵...

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    組立品
  • 柵・扉 種類:
    固定
  • パネルタイプ:
    上下同パネル
  • フレーム材質:
    アルミ
  • フレームサイズ:
    40角
  • 幅(mm):
    990
  • 高さ(mm):
    1170
  • 足下部高さ(mm):
    150

AZM-4CJ の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ 外形図z

※フレーム切断寸法ではありません。

製品仕様

  • フレーム材質:A6063
  • フレーム色:シルバー/アルマイト表面処理、イエロー/焼付塗装(マンセル値:2.5Y8/13相当色)
  • 規格巾:990mm
 
AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ 製品仕様1
名称40安全柵 H1170 A40安全柵 H1170 B40安全柵 H1170 C40安全柵 H1170 D40安全柵 H1170 E
型番シルバーAZM-4CAAZM-4CCAZM-4CEAZM-4CGAZM-4CJ
イエローAZM-4CAYAZM-4CCYAZM-4CEYAZM-4CGYAZM-4CJY
規格巾質量(kg)5.97.57.17.15.9
寸法指定可能巾(mm)300~940300~960300~2,000300~2,000300~2,000
  • フレームキャップ・アンカーブラケット・連結プレートは別途ご注文ください。

型番リスト

型番
フレーム色
上パネル/下パネル
パネル種類(上段)
パネル種類(下段)
パネル・中材の色
パネル・中材の板厚/線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZM-4CJ

シルバー
E/E
アルミ複合板(t3)
アルミ複合板(t3)
シルバー
3

1個

17,761( 19,537円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・フレームサイズ 40角、高さ1170mm、高剛性(パネル厚3mm用)の安全柵 です。
・柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。
・フレーム色はシルバーとイエローの2種類の中から選択できます。
・安全柵専用のアルミフレームを採用し、リーズナブルコストで、かつ強度にも優れた安全柵を実現。アルミ製安全柵なので、美観性・環境面にも優れています。
・画像は代表商品画像です。

カタログ

 

AZM-4CJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプの型番AZM-4CJのページです。
型番AZM-4CJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

    AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

    AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

      AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

      AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

          AZ30 安全柵 H2150タイプ(H2150mmXW970mm)

          AZ30 安全柵 H2150タイプ(H2150mmXW970mm)

            AZ30 安全柵 H1800タイプ(H1800mmXW970mm)

            AZ30 安全柵 H1800タイプ(H1800mmXW970mm)

              AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

              AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

                AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

                AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

                  安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

                  安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

                    アルミ安全フェンス 間口 1000mmX高さ 1000, 1800mm

                    アルミ安全フェンス 間口 1000mmX高さ 1000, 1800mm

                      安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

                      安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

                        G40タイプ 安全柵 標準扉

                        G40タイプ 安全柵 標準扉

                          D36タイプ 安全柵 標準仕様

                          D36タイプ 安全柵 標準仕様

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ トラスコ中山 ミスミ 泰生工業 泰生工業
                            通常価格 12,670円 35,823円 33,834円 23,683円 17,084円 15,040円 20,874円 18,054円 - 26,553円 - 24,670円 19,415円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目~   15日目   15日目   3日目~   19日目   3日目~   5日目~   5日目~  
                            出荷形態 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 - - - 組立品 組立品
                            柵・扉 種類 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 開き戸 固定
                            パネルタイプ 上下同パネル - - 上下同パネル - - - - 一枚パネル - 上下同パネル - -
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            フレームサイズ 40角 40角 40角 40角 30角 30角 40角 40角 - 30角 - 4040 3645

                            AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AZM-4CAY
                            AZM-4CC
                            AZM-4CCY
                            AZM-4CE
                            AZM-4CEY
                            AZM-4CJY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレーム色 上パネル/下パネル パネル種類(上段) パネル種類(下段) パネル・中材の色 パネル・中材の板厚/線径
                            (mm)

                            15,320円

                            ( 16,852円 )
                            1個 -

                            15日目

                            黄色A/A金網(鉄)ピッチ50金網(鉄)ピッチ50黒焼付塗装3.2

                            13,230円

                            ( 14,553円 )
                            1個 -

                            15日目

                            シルバーB/B金網(鉄)ピッチ30金網(鉄)ピッチ30黒焼付塗装3.2

                            17,342円

                            ( 19,076円 )
                            1個 -

                            15日目

                            黄色B/B金網(鉄)ピッチ30金網(鉄)ピッチ30黒焼付塗装3.2

                            15,637円

                            ( 17,201円 )
                            1個 -

                            15日目

                            シルバーC/CPET透明(t3)PET透明(t3)透明3

                            18,288円

                            ( 20,117円 )
                            1個 -

                            15日目

                            黄色C/CPET透明(t3)PET透明(t3)透明3

                            20,412円

                            ( 22,453円 )
                            1個 -

                            15日目

                            黄色E/Eアルミ複合板(t3)アルミ複合板(t3)シルバー3

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました