(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AZM-4BP
AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ AZ40アンゼンサク H1800

AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ AZM-4BP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,135円
税込単価
21,049円

・フレームサイズ 40角、高さ1800mm、高剛性(パネル厚3mm用)の安全柵...

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    組立品
  • 柵・扉 種類:
    固定
  • フレーム材質:
    アルミ
  • フレームサイズ:
    40角
  • 幅(mm):
    990
  • 高さ(mm):
    1800
  • 足下部高さ(mm):
    150

AZM-4BP の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ 外形図z

※フレーム切断寸法ではありません。

製品仕様

  • フレーム材質:A6063
  • フレーム色:シルバー/アルマイト表面処理、イエロー/焼付塗装(マンセル値:2.5Y8/13相当色)
  • 規格巾:990mm
 
AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ 製品仕様1
名称40安全柵 H1800
AA
40安全柵 H1800
BB
40安全柵 H1800
CC
40安全柵 H1800
DD
40安全柵 H1800
EE
型番シルバーAZM-4BAAZM-4BCAZM-4BEAZM-4BGAZM-4BJ
イエローAZM-4BAYAZM-4BCYAZM-4BEYAZM-4BGYAZM-4BJY
規格巾質量(kg)9.311.911.311.39.3
寸法指定可能巾(mm)300~990300~990300~2,000300~2,000300~2,000
 
AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ 製品仕様2
名称40安全柵 H1800
AC
40安全柵 H1800
CA
40安全柵 H1800
BC
40安全柵 H1800
CB
40安全柵 H1800
CE
40安全柵 H1800
DE
型番シルバーAZM-4BMAZM-4BPAZM-4BRAZM-4BTAZM-4BVAZM-4BX
イエローAZM-4BMYAZM-4BPYAZM-4BRYAZM-4BTYAZM-4BVYAZM-4BXY
規格巾質量(kg)10.310.311.611.610.310.3
寸法指定可能巾(mm)300~990300~990300~990300~990300~2,000300~2,000

アクセサリ関係(別売り)

  • フレームキャップは、⇒こちら をご覧ください。
  • アンカーブラケット関係は、⇒こちら をご覧ください。
  • 連結金具キットは、⇒こちら をご覧ください。
  • ケーブルクランプ関係は、⇒こちら をご覧ください。

型番リスト

型番
パネルタイプ
フレーム色
上パネル/下パネル
パネル種類(上段)
パネル種類(下段)
パネル・中材の色
パネル・中材の板厚/線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZM-4BP

上下別パネル
シルバー
C/A
PET透明(t3)
金網(鉄)ピッチ50
透明/黒焼付塗装
PET:3 / 金網:3.2

1個

19,135( 21,049円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・フレームサイズ 40角、高さ1800mm、高剛性(パネル厚3mm用)の安全柵 です。
・柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。
・フレーム色はシルバーとイエローの2種類の中から選択できます。
・安全柵専用のアルミフレームを採用し、リーズナブルコストで、かつ強度にも優れた安全柵を実現。アルミ製安全柵なので、美観性・環境面にも優れています。
・画像は代表商品画像です。

カタログ

 

AZM-4BPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプの型番AZM-4BPのページです。
型番AZM-4BPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

    AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

    AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

      AZ30 安全柵 H2150タイプ(H2150mmXW970mm)

      AZ30 安全柵 H2150タイプ(H2150mmXW970mm)

        安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

        安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

          AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

          AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

            AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm)

            AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm)

              アルミ安全フェンス 間口 1000mmX高さ 1000, 1800mm

              アルミ安全フェンス 間口 1000mmX高さ 1000, 1800mm

                AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                  AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

                  AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

                    安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

                    安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

                      AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                      AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                        アルミ安全フェンス 上部 ホワイトボード 下部 アルミ複合板

                        アルミ安全フェンス 上部 ホワイトボード 下部 アルミ複合板

                          アルミ安全フェンス扉

                          アルミ安全フェンス扉

                            メーカー SUS SUS SUS ミスミ SUS SUS トラスコ中山 SUS SUS ミスミ SUS トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 18,054円 20,874円 17,084円 - 12,670円 11,447円 26,553円 33,834円 35,823円 - 23,683円 48,602円 42,252円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目   3日目~   15日目   15日目~   19日目   15日目   15日目   3日目~   15日目   9日目   9日目~  
                            出荷形態 組立品 組立品 組立品 - 組立品 組立品 - 組立品 組立品 - 組立品 - -
                            柵・扉 種類 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            フレームサイズ 40角 40角 30角 - 40角 30角 30角 40角 40角 - 40角 30角 30角
                            幅(mm) 990 990 970 - 990 970 - 1940 1940 - 1940 - -

                            AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AZM-4BCY
                            AZM-4BE
                            AZM-4BEY
                            AZM-4BPY
                            AZM-4BR
                            AZM-4BRY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パネルタイプ フレーム色 上パネル/下パネル パネル種類(上段) パネル種類(下段) パネル・中材の色 パネル・中材の板厚/線径
                            (mm)

                            22,096円

                            ( 24,306円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下同パネル黄色B/B金網(鉄)ピッチ30金網(鉄)ピッチ30黒焼付塗装3.2

                            24,015円

                            ( 26,417円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下同パネルシルバーC/CPET透明(t3)PET透明(t3)透明3

                            26,035円

                            ( 28,639円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下同パネル黄色C/CPET透明(t3)PET透明(t3)透明3

                            23,178円

                            ( 25,496円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下別パネル黄色C/APET透明(t3)金網(鉄)ピッチ50透明/黒焼付塗装PET:3 / 金網:3.2

                            19,696円

                            ( 21,666円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下別パネルシルバーB/C金網(鉄)ピッチ30PET透明(t3)黒焼付塗装/透明PET:3 / 金網:3.2

                            23,737円

                            ( 26,111円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下別パネル黄色B/C金網(鉄)ピッチ30PET透明(t3)黒焼付塗装/透明PET:3 / 金網:3.2

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました