(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AZM-4AP
AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ AZ40アンゼンサク H2150

AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ AZM-4AP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
20,874円
税込単価
22,961円

・フレームサイズ40角、高剛性の安全柵 です。・柵をつなぎ合わせるだけで、簡単...

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    組立品
  • 柵・扉 種類:
    固定
  • フレーム材質:
    アルミ
  • フレームサイズ:
    40角
  • 幅(mm):
    990
  • 高さ(mm):
    2150
  • 足下部高さ(mm):
    150

AZM-4AP の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ 外形図

※フレーム切断寸法ではありません。

製品仕様

フレーム材質A6063
フレーム色シルバー:アルマイト表面処理
イエロー:焼付塗装(マンセル値:2.5Y8/13相当色)
AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ パネルバリエーション_01
名称40安全柵 H2150
AA
40安全柵 H2150
BB
40安全柵 H2150
CC
40安全柵 H2150
DD
40安全柵 H2150
EE
シルバー規格巾(990mm)型番AZM-4AAAZM-4ACAZM-4AEAZM-4AGAZM-4AJ
イエロー規格巾(990mm)型番AZM-4AAYAZM-4ACYAZM-4AEYAZM-4AGYAZM-4AJY
規格巾質量(kg)10.914.113.313.310.9
寸法指定可能巾(mm)300~940300~960300~2,000300~2,000300~2,000
 
AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ パネルバリエーション_02
名称40安全柵 H2150
AC
40安全柵 H2150
CA
40安全柵 H2150
BC
40安全柵 H2150
CB
40安全柵 H2150
CE
40安全柵 H2150
DE
シルバー規格巾(990mm)型番AZM-4AMAZM-4APAZM-4ARAZM-4ATAZM-4AVAZM-4AX
イエロー規格巾(990mm)型番AZM-4AMYAZM-4APYAZM-4ARYAZM-4ATYAZM-4AVYAZM-4AXY
規格巾質量(kg)12.112.113.713.712.112.1
寸法指定可能巾(mm)300~940300~940300~960300~960300~2,000300~2,000

・フレームキャップ・アンカーブラケット・連結プレートは別途ご注文ください。

商品特長詳細

組立出荷となります。

型番リスト

型番
パネルタイプ
フレーム色
上パネル/下パネル
パネル種類(上段)
パネル種類(下段)
パネル・中材の色
パネル・中材の板厚/線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZM-4AP

上下別パネル
シルバー
C/A
PET透明(t3)
金網(鉄)ピッチ50
透明/黒焼付塗装
PET:3 / 金網:3.2

1個

20,874( 22,961円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・フレームサイズ40角、高剛性の安全柵 です。
・柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。
・安全柵専用のアルミフレームを採用し、リーズナブルコストで、かつ強度にも優れた安全柵を実現。アルミ製安全柵なので、美観性・環境面にも優れています。
・画像は代表商品画像です。

カタログ

 

AZM-4APで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプの型番AZM-4APのページです。
型番AZM-4APに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

    AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ

    AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ

      AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

      AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

        AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

        AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

          AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

          AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

            AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

            AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

              AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

              AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                  AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

                  AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

                    AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t5タイプ

                    AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t5タイプ

                      AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

                      AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

                        AZ30 吊引戸 H2150タイプ

                        AZ30 吊引戸 H2150タイプ

                          AZ30 開き戸

                          AZ30 開き戸

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 20,874円 30,216円 35,823円 32,659円 18,054円 12,670円 23,683円 33,834円 16,266円 27,472円 46,673円 29,631円 16,307円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目~   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目  
                            出荷形態 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品
                            柵・扉 種類 固定 固定 固定 引き戸・スライド 固定 固定 固定 固定 開き戸 固定 引き戸・スライド 引き戸・スライド 開き戸
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            フレームサイズ 40角 40角 40角 - 40角 40角 40角 40角 40角 40角 40角 30角 30角
                            幅(mm) 990 990 1940 910 990 990 1940 1940 824 990 910 900 804

                            AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            加工機の安全柵に利用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/13
                            お客様からのご指定がありましたので購入しました。5年ぐらい前から部材を支給されて何度も使用したことがあります。部材を全て購入するのは今回が初めてでした。AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)、安全柵 AZピラー4040 (カット品)と組み合わせて使用しています。組み立てにおいては慣れているのでまったく問題はありません。強度においても支障はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AZM-4ACY
                            AZM-4AE
                            AZM-4AEY
                            AZM-4APY
                            AZM-4AR
                            AZM-4ARY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パネルタイプ フレーム色 上パネル/下パネル パネル種類(上段) パネル種類(下段) パネル・中材の色 パネル・中材の板厚/線径
                            (mm)

                            28,332円

                            ( 31,165円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下同パネル黄色B/B金網(鉄)ピッチ30金網(鉄)ピッチ30黒焼付塗装3.2

                            24,628円

                            ( 27,091円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下同パネルシルバーC/CPET透明(t3)PET透明(t3)透明3

                            29,209円

                            ( 32,130円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下同パネル黄色C/CPET透明(t3)PET透明(t3)透明3

                            25,455円

                            ( 28,001円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下別パネル黄色C/APET透明(t3)金網(鉄)ピッチ50透明/黒焼付塗装PET:3 / 金網:3.2

                            21,435円

                            ( 23,579円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下別パネルシルバーB/C金網(鉄)ピッチ30PET透明(t3)黒焼付塗装/透明PET:3 / 金網:3.2

                            26,014円

                            ( 28,615円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下別パネル黄色B/C金網(鉄)ピッチ30PET透明(t3)黒焼付塗装/透明PET:3 / 金網:3.2

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました