(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AZM-3KP
AZ30 吊引戸 H2150タイプ AZ30ツリヒキド H2150

AZ30 吊引戸 H2150タイプ AZM-3KP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
32,216円
税込単価
35,438円

・フレームサイズ30角の安全柵(吊引戸)です。・標準品の柵をつなぎ合わせるだけ...

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    組立品
  • 柵・扉 種類:
    引き戸・スライド
  • フレーム材質:
    アルミ
  • フレームサイズ:
    30角
  • 幅(mm):
    900
  • 扉幅(mm):
    930
  • 高さ(mm):
    2150
  • 扉高さ(mm):
    1929
  • 足下部高さ(mm):
    150

(i)ご注意

  • 扉/引き戸の幅寸法は開口寸法です。ご注意ください。

AZM-3KP の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

左開きタイプ

AZ30 吊引戸 H2150タイプ 左開きタイプ外形図
  • <>内は、走行レールカバー取付時の寸法となります

※規格巾・巾指定のWは開口寸法でご検討ください。
※フレーム切断寸法ではありません。

右開きタイプ

AZ30 吊引戸 H2150タイプ 右開きタイプ外形図
  • <>内は、走行レールカバー取付時の寸法となります

※規格巾・巾指定のWは開口寸法でご検討ください。

製品仕様

フレーム材質A6063
フレーム色シルバー:アルマイト表面処理
イエロー:焼付塗装(マンセル値:2.5Y8/13相当色)

型番リスト

型番
パネルタイプ
フレーム色
上パネル/下パネル
パネル種類(上段)
パネル種類(下段)
扉開き
パネル・中材の色
パネル・中材の板厚/線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZM-3KP

上下別パネル
シルバー
C/A
PET透明(t3)
金網(鉄)ピッチ50
左開きタイプ
透明/黒焼付塗装
PET:3 / 金網:3.2

1個

32,216( 35,438円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・フレームサイズ30角の安全柵(吊引戸)です。
・標準品の柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。
・安全柵専用のアルミフレームを採用し、リーズナブルコストで、かつ強度にも優れた安全柵を実現。アルミ製安全柵なので、美観性・環境面にも優れています。
・画像は代表商品画像です。

(i)ご注意

  • 扉/引き戸の幅寸法は開口寸法です。ご注意ください。

カタログ

AZM-3KPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ30 吊引戸 H2150タイプの型番AZM-3KPのページです。
型番AZM-3KPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ30 吊引戸 H2150タイプ

AZ30 吊引戸 H2150タイプ

    AZ30 開き戸

    AZ30 開き戸

      AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

      AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

        AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

        AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

          AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ

          AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ

            AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

            AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

              AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

              AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

                AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

                AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

                  AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

                  AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

                    AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

                    AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

                      AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                      AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                          AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用

                          AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 29,631円 16,307円 32,659円 20,874円 30,216円 35,823円 16,266円 12,670円 18,054円 46,673円 23,683円 33,834円 24,507円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目~   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目  
                            出荷形態 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品
                            柵・扉 種類 引き戸・スライド 開き戸 引き戸・スライド 固定 固定 固定 開き戸 固定 固定 引き戸・スライド 固定 固定 開き戸
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            フレームサイズ 30角 30角 - 40角 40角 40角 40角 40角 40角 40角 40角 40角 40角
                            幅(mm) 900 804 910 990 990 1940 824 990 990 910 1940 1940 824

                            AZ30 吊引戸 H2150タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            冶具
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/17
                            一式で全て揃っており、選定が非常に楽で設計時間を大幅に減らすことができます。
                            ダウンロードした3Dデータには走行レールカバーがついていますが、オプション品で別売りなので注意が必要です。
                            戸当たりストッパは低速だと固くて閉じることが困難です。
                            ある程度の速度と力が必要になります。
                            引き戸のガイドは横に走る薄いフレームをガイドすることになるので、扉の開き幅には注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AZM-3KCY
                            AZM-3KE
                            AZM-3KEY
                            AZM-3KPY
                            AZM-3KR
                            AZM-3KRY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パネルタイプ フレーム色 上パネル/下パネル パネル種類(上段) パネル種類(下段) 扉開き パネル・中材の色 パネル・中材の板厚/線径
                            (mm)

                            33,435円

                            ( 36,779円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下同パネル黄色B/B金網(鉄)ピッチ30金網(鉄)ピッチ30左開きタイプ黒焼付塗装3.2

                            34,800円

                            ( 38,280円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下同パネルシルバーC/CPET透明(t3)PET透明(t3)左開きタイプ透明3

                            37,494円

                            ( 41,243円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下同パネル黄色C/CPET透明(t3)PET透明(t3)左開きタイプ透明3

                            34,910円

                            ( 38,401円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下別パネル黄色C/APET透明(t3)金網(鉄)ピッチ50左開きタイプ透明/黒焼付塗装PET:3 / 金網:3.2

                            32,774円

                            ( 36,051円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下別パネルシルバーB/C金網(鉄)ピッチ30PET透明(t3)左開きタイプ黒焼付塗装/透明PET:3 / 金網:3.2

                            35,471円

                            ( 39,018円 )
                            1個 -

                            15日目

                            上下別パネル黄色B/C金網(鉄)ピッチ30PET透明(t3)左開きタイプ黒焼付塗装/透明PET:3 / 金網:3.2

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました