(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ30 開き戸

AZ30 開き戸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
16,307円 ~ 29,974円
税込価格
17,938円 ~ 32,971円

・フレームサイズ30角の安全柵(開き戸)です。・標準品の柵をつなぎ合わせるだけ...

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    組立品
  • 柵・扉 種類:
    開き戸
  • フレーム材質:
    アルミ
  • フレームサイズ:
    30角
  • 幅(mm):
    804
  • 扉幅(mm):
    800
  • 足下部高さ(mm):
    150

(i)ご注意

  • 扉/引き戸の幅寸法は開口寸法です。ご注意ください。

型番

未確定108件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

左開き

AZ30 開き戸 左開き外形図
  • (  )内は、H1800タイプの寸法となります。
    《 》内は、H1170タイプの寸法となります。(H1170タイプは中間フレームがございません。)

※規格巾のWは開口寸法でご検討ください。

右開き

AZ30 開き戸 右開き外形図
  • (  )内は、H1800タイプの寸法となります。
    《 》内は、H1170タイプの寸法となります。(H1170タイプは中間フレームがございません。)

※規格巾のWは開口寸法でご検討ください。

製品仕様

フレーム材質環境フレーム色
A6063RoHS10対応品シルバー:アルマイト表面処理
イエロー:焼付塗装(マンセル値:2.5Y8/13相当色)

規格表

開き戸H2150タイプ(左開き)

AZ30 開き戸 開き戸H2150タイプ(左開き)規格表
  • パネルの詳細はデジタルカタログP.589を参照ください。
  • フレームキャップ・アンカーブラケット・連結プレートは別途ご注文ください。

開き戸H1800タイプ(左開き)

AZ30 開き戸 開き戸H1800タイプ(左開き)規格表
  • パネルの詳細はデジタルカタログP.589を参照ください。
  • フレームキャップ・アンカーブラケット・連結プレートは別途ご注文ください。

開き戸H1170タイプ(左開き)

AZ30 開き戸 開き戸H1170タイプ(左開き)規格表
  • パネルの詳細はデジタルカタログP.589を参照ください。
  • フレームキャップ・アンカーブラケット・連結プレートは別途ご注文ください。

開き戸H2150タイプ(右開き)

AZ30 開き戸 開き戸H2150タイプ(右開き)規格表
  • パネルの詳細はデジタルカタログP.589を参照ください。
  • フレームキャップ・アンカーブラケット・連結プレートは別途ご注文ください。

開き戸H1800タイプ(右開き)

AZ30 開き戸 開き戸H1800タイプ(右開き)規格表
  • パネルの詳細はデジタルカタログP.589を参照ください。
  • フレームキャップ・アンカーブラケット・連結プレートは別途ご注文ください。

開き戸H1170タイプ(右開き)

AZ30 開き戸 開き戸H1170タイプ(右開き)規格表
  • パネルの詳細はデジタルカタログP.589を参照ください。
  • フレームキャップ・アンカーブラケット・連結プレートは別途ご注文ください。

使用例

左開き

右開き

AZ30 開き戸 左開き使用例

※フレーム切断寸法ではありません。

AZ30 開き戸 右開き使用例

※フレーム切断寸法ではありません。

型番リスト

型番
パネルタイプ
フレーム色
上パネル/下パネル
パネル種類(上段)
パネル種類(下段)
高さ(mm)
扉高さ(mm)
扉開き
パネル・中材の色
パネル・中材の板厚/線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
上下同パネル
シルバー
A/A
金網(鉄)ピッチ50
金網(鉄)ピッチ50
2150
2000
左開きタイプ
黒焼付塗装
3.2

1個

19,565( 21,522円 )

15日目

上下同パネル
黄色
A/A
金網(鉄)ピッチ50
金網(鉄)ピッチ50
2150
2000
左開きタイプ
黒焼付塗装
3.2

1個

22,142( 24,356円 )

15日目

上下同パネル
シルバー
B/B
金網(鉄)ピッチ30
金網(鉄)ピッチ30
2150
2000
左開きタイプ
黒焼付塗装
3.2

1個

20,685( 22,754円 )

15日目

上下同パネル
黄色
B/B
金網(鉄)ピッチ30
金網(鉄)ピッチ30
2150
2000
左開きタイプ
黒焼付塗装
3.2

1個

23,263( 25,589円 )

15日目

上下同パネル
シルバー
C/C
PET透明(t3)
PET透明(t3)
2150
2000
左開きタイプ
透明
3

1個

23,969( 26,366円 )

15日目

上下同パネル
黄色
C/C
PET透明(t3)
PET透明(t3)
2150
2000
左開きタイプ
透明
3

1個

26,549( 29,204円 )

15日目

上下同パネル
シルバー
D/D
PETブラウンスモーク(t3)
PETブラウンスモーク(t3)
2150
2000
左開きタイプ
ブラウンスモーク
3

1個

26,310( 28,941円 )

15日目

上下同パネル
黄色
D/D
PETブラウンスモーク(t3)
PETブラウンスモーク(t3)
2150
2000
左開きタイプ
ブラウンスモーク
3

1個

28,888( 31,777円 )

15日目

上下同パネル
シルバー
E/E
アルミ複合板(t3)
アルミ複合板(t3)
2150
2000
左開きタイプ
シルバー
3

1個

27,395( 30,135円 )

15日目

上下同パネル
黄色
E/E
アルミ複合板(t3)
アルミ複合板(t3)
2150
2000
左開きタイプ
シルバー
3

1個

29,974( 32,971円 )

15日目

上下別パネル
シルバー
A/C
金網(鉄)ピッチ50
PET透明(t3)
2150
2000
左開きタイプ
黒焼付塗装/透明
PET:3 / 金網:3.2

1個

21,768( 23,945円 )

15日目

上下別パネル
黄色
A/C
金網(鉄)ピッチ50
PET透明(t3)
2150
2000
左開きタイプ
黒焼付塗装/透明
PET:3 / 金網:3.2

1個

24,344( 26,778円 )

15日目

上下別パネル
シルバー
C/A
PET透明(t3)
金網(鉄)ピッチ50
2150
2000
左開きタイプ
透明/黒焼付塗装
PET:3 / 金網:3.2

1個

21,768( 23,945円 )

15日目

上下別パネル
黄色
C/A
PET透明(t3)
金網(鉄)ピッチ50
2150
2000
左開きタイプ
透明/黒焼付塗装
PET:3 / 金網:3.2

1個

24,344( 26,778円 )

15日目

上下別パネル
シルバー
B/C
金網(鉄)ピッチ30
PET透明(t3)
2150
2000
左開きタイプ
黒焼付塗装/透明
PET:3 / 金網:3.2

1個

22,328( 24,561円 )

15日目

上下別パネル
黄色
B/C
金網(鉄)ピッチ30
PET透明(t3)
2150
2000
左開きタイプ
黒焼付塗装/透明
PET:3 / 金網:3.2

1個

24,906( 27,397円 )

15日目

上下別パネル
シルバー
C/B
PET透明(t3)
金網(鉄)ピッチ30
2150
2000
左開きタイプ
透明/黒焼付塗装
PET:3 / 金網:3.2

1個

22,328( 24,561円 )

15日目

上下別パネル
黄色
C/B
PET透明(t3)
金網(鉄)ピッチ30
2150
2000
左開きタイプ
透明/黒焼付塗装
PET:3 / 金網:3.2

1個

24,906( 27,397円 )

15日目

上下別パネル
シルバー
C/E
PET透明(t3)
アルミ複合板(t3)
2150
2000
左開きタイプ
透明/シルバー
3

1個

26,010( 28,611円 )

15日目

上下別パネル
黄色
C/E
PET透明(t3)
アルミ複合板(t3)
2150
2000
左開きタイプ
透明/シルバー
3

1個

28,589( 31,448円 )

15日目

上下別パネル
シルバー
D/E
PETブラウンスモーク(t3)
アルミ複合板(t3)
2150
2000
左開きタイプ
ブラウンスモーク/シルバー
3

1個

26,857( 29,543円 )

15日目

上下別パネル
黄色
D/E
PETブラウンスモーク(t3)
アルミ複合板(t3)
2150
2000
左開きタイプ
ブラウンスモーク/シルバー
3

1個

29,438( 32,382円 )

15日目

上下同パネル
シルバー
A/A
金網(鉄)ピッチ50
金網(鉄)ピッチ50
2150
2000
右開きタイプ
黒焼付塗装
3.2

1個

19,565( 21,522円 )

15日目

上下同パネル
黄色
A/A
金網(鉄)ピッチ50
金網(鉄)ピッチ50
2150
2000
右開きタイプ
黒焼付塗装
3.2

1個

24,225( 26,648円 )

15日目

上下同パネル
シルバー
B/B
金網(鉄)ピッチ30
金網(鉄)ピッチ30
2150
2000
右開きタイプ
黒焼付塗装
3.2

1個

20,685( 22,754円 )

15日目

上下同パネル
黄色
B/B
金網(鉄)ピッチ30
金網(鉄)ピッチ30
2150
2000
右開きタイプ
黒焼付塗装
3.2

1個

27,918( 30,710円 )

15日目

上下同パネル
シルバー
C/C
PET透明(t3)
PET透明(t3)
2150
2000
右開きタイプ
透明
3

1個

23,969( 26,366円 )

15日目

上下同パネル
黄色
C/C
PET透明(t3)
PET透明(t3)
2150
2000
右開きタイプ
透明
3

1個

26,549( 29,204円 )

15日目

上下同パネル
シルバー
D/D
PETブラウンスモーク(t3)
PETブラウンスモーク(t3)
2150
2000
右開きタイプ
ブラウンスモーク
3

1個

26,310( 28,941円 )

15日目

上下同パネル
黄色
D/D
PETブラウンスモーク(t3)
PETブラウンスモーク(t3)
2150
2000
右開きタイプ
ブラウンスモーク
3

1個

28,888( 31,777円 )

15日目

上下同パネル
シルバー
E/E
アルミ複合板(t3)
アルミ複合板(t3)
2150
2000
右開きタイプ
シルバー
3

1個

27,395( 30,135円 )

15日目

上下同パネル
黄色
E/E
アルミ複合板(t3)
アルミ複合板(t3)
2150
2000
右開きタイプ
シルバー
3

1個

29,974( 32,971円 )

15日目

上下別パネル
シルバー
A/C
金網(鉄)ピッチ50
PET透明(t3)
2150
2000
右開きタイプ
黒焼付塗装/透明
PET:3 / 金網:3.2

1個

21,768( 23,945円 )

15日目

上下別パネル
黄色
A/C
金網(鉄)ピッチ50
PET透明(t3)
2150
2000
右開きタイプ
黒焼付塗装/透明
PET:3 / 金網:3.2

1個

24,344( 26,778円 )

15日目

上下別パネル
シルバー
C/A
PET透明(t3)
金網(鉄)ピッチ50
2150
2000
右開きタイプ
透明/黒焼付塗装
PET:3 / 金網:3.2

1個

21,768( 23,945円 )

15日目

上下別パネル
黄色
C/A
PET透明(t3)
金網(鉄)ピッチ50
2150
2000
右開きタイプ
透明/黒焼付塗装
PET:3 / 金網:3.2

1個

24,344( 26,778円 )

15日目

上下別パネル
シルバー
B/C
金網(鉄)ピッチ30
PET透明(t3)
2150
2000
右開きタイプ
黒焼付塗装/透明
PET:3 / 金網:3.2

1個

22,328( 24,561円 )

15日目

上下別パネル
黄色
B/C
金網(鉄)ピッチ30
PET透明(t3)
2150
2000
右開きタイプ
黒焼付塗装/透明
PET:3 / 金網:3.2

1個

24,906( 27,397円 )

15日目

上下別パネル
シルバー
C/B
PET透明(t3)
金網(鉄)ピッチ30
2150
2000
右開きタイプ
透明/黒焼付塗装
PET:3 / 金網:3.2

1個

22,328( 24,561円 )

15日目

上下別パネル
黄色
C/B
PET透明(t3)
金網(鉄)ピッチ30
2150
2000
右開きタイプ
透明/黒焼付塗装
PET:3 / 金網:3.2

1個

24,906( 27,397円 )

15日目

上下別パネル
シルバー
C/E
PET透明(t3)
アルミ複合板(t3)
2150
2000
右開きタイプ
透明/シルバー
3

1個

26,010( 28,611円 )

15日目

上下別パネル
黄色
C/E
PET透明(t3)
アルミ複合板(t3)
2150
2000
右開きタイプ
透明/シルバー
3

1個

28,589( 31,448円 )

15日目

上下別パネル
シルバー
D/E
PETブラウンスモーク(t3)
アルミ複合板(t3)
2150
2000
右開きタイプ
ブラウンスモーク/シルバー
3

1個

26,857( 29,543円 )

15日目

上下別パネル
黄色
D/E
PETブラウンスモーク(t3)
アルミ複合板(t3)
2150
2000
右開きタイプ
ブラウンスモーク/シルバー
3

1個

29,438( 32,382円 )

15日目

上下同パネル
シルバー
A/A
金網(鉄)ピッチ50
金網(鉄)ピッチ50
1800
1650
左開きタイプ
黒焼付塗装
3.2

1個

18,836( 20,720円 )

15日目

上下同パネル
黄色
A/A
金網(鉄)ピッチ50
金網(鉄)ピッチ50
1800
1650
左開きタイプ
黒焼付塗装
3.2

1個

21,247( 23,372円 )

15日目

上下同パネル
シルバー
B/B
金網(鉄)ピッチ30
金網(鉄)ピッチ30
1800
1650
左開きタイプ
黒焼付塗装
3.2

1個

19,957( 21,953円 )

15日目

上下同パネル
黄色
B/B
金網(鉄)ピッチ30
金網(鉄)ピッチ30
1800
1650
左開きタイプ
黒焼付塗装
3.2

1個

22,368( 24,605円 )

15日目

上下同パネル
シルバー
C/C
PET透明(t3)
PET透明(t3)
1800
1650
左開きタイプ
透明
3

1個

22,026( 24,229円 )

15日目

上下同パネル
黄色
C/C
PET透明(t3)
PET透明(t3)
1800
1650
左開きタイプ
透明
3

1個

24,437( 26,881円 )

15日目

上下同パネル
シルバー
D/D
PETブラウンスモーク(t3)
PETブラウンスモーク(t3)
1800
1650
左開きタイプ
ブラウンスモーク
3

1個

23,290( 25,619円 )

15日目

上下同パネル
黄色
D/D
PETブラウンスモーク(t3)
PETブラウンスモーク(t3)
1800
1650
左開きタイプ
ブラウンスモーク
3

1個

25,701( 28,271円 )

15日目

上下同パネル
シルバー
E/E
アルミ複合板(t3)
アルミ複合板(t3)
1800
1650
左開きタイプ
シルバー
3

1個

24,794( 27,273円 )

15日目

上下同パネル
黄色
E/E
アルミ複合板(t3)
アルミ複合板(t3)
1800
1650
左開きタイプ
シルバー
3

1個

27,205( 29,926円 )

15日目

上下別パネル
シルバー
A/C
金網(鉄)ピッチ50
PET透明(t3)
1800
1650
左開きタイプ
黒焼付塗装/透明
PET:3 / 金網:3.2

1個

20,432( 22,475円 )

15日目

上下別パネル
黄色
A/C
金網(鉄)ピッチ50
PET透明(t3)
1800
1650
左開きタイプ
黒焼付塗装/透明
PET:3 / 金網:3.2

1個

22,842( 25,126円 )

15日目

上下別パネル
シルバー
C/A
PET透明(t3)
金網(鉄)ピッチ50
1800
1650
左開きタイプ
透明/黒焼付塗装
PET:3 / 金網:3.2

1個

20,432( 22,475円 )

15日目

上下別パネル
黄色
C/A
PET透明(t3)
金網(鉄)ピッチ50
1800
1650
左開きタイプ
透明/黒焼付塗装
PET:3 / 金網:3.2

1個

22,842( 25,126円 )

15日目

上下別パネル
シルバー
B/C
金網(鉄)ピッチ30
PET透明(t3)
1800
1650
左開きタイプ
黒焼付塗装/透明
PET:3 / 金網:3.2

1個

20,992( 23,091円 )

15日目

上下別パネル
黄色
B/C
金網(鉄)ピッチ30
PET透明(t3)
1800
1650
左開きタイプ
黒焼付塗装/透明
PET:3 / 金網:3.2

1個

23,400( 25,740円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・フレームサイズ30角の安全柵(開き戸)です。
・標準品の柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。
・安全柵専用のアルミフレームを採用し、リーズナブルコストで、かつ強度にも優れた安全柵を実現。アルミ製安全柵なので、美観性・環境面にも優れています。
・画像は代表商品画像です。

(i)ご注意

  • 扉/引き戸の幅寸法は開口寸法です。ご注意ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ30 開き戸

AZ30 開き戸

    AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

    AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

      AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用

      AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用

        AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

        AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

          AZ30 吊引戸 H2150タイプ

          AZ30 吊引戸 H2150タイプ

            AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

            AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

              アルミ安全フェンス扉

              アルミ安全フェンス扉

                AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t5タイプ

                AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t5タイプ

                  AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t5タイプ

                  AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t5タイプ

                    AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

                    AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

                      AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm)

                      AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm)

                        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                          安全柵 ロボフェンス ドアータイプ

                          安全柵 ロボフェンス ドアータイプ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS トラスコ中山 SUS SUS SUS SUS SUS グローバルコネクト
                            通常価格 16,307円 16,266円 24,507円 46,673円 29,631円 32,659円 42,252円 27,472円 18,822円 12,670円 11,447円 23,683円 58,934円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目~   9日目~   15日目   15日目   15日目   15日目~   15日目   19日目  
                            出荷形態 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 - 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 未組立品
                            柵・扉 種類 開き戸 開き戸 開き戸 引き戸・スライド 引き戸・スライド 引き戸・スライド 固定 固定 固定 固定 固定 固定 開き戸
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ スチール
                            フレームサイズ 30角 40角 40角 40角 30角 - 30角 40角 40角 40角 30角 40角 -
                            幅(mm) 804 824 824 910 900 910 - 990 990 990 970 1940 -

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました