(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AZM-3CC
AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm) AZ30アンゼンサク H1170

AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm) AZM-3CC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,008円
税込単価
13,209円

標準品の柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    組立品
  • 柵・扉 種類:
    固定
  • パネルタイプ:
    上下同パネル
  • フレーム材質:
    アルミ
  • フレームサイズ:
    30角
  • 幅(mm):
    970
  • 高さ(mm):
    1170
  • 足下部高さ(mm):
    150

AZM-3CC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm) 外形図

※フレーム切断寸法ではありません。

製品仕様

フレーム材質環境フレーム色
A6063RoHS10対応品シルバー:アルマイト表面処理
イエロー:焼付塗装(マンセル値:2.5Y8/13相当色)

規格表

AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm) 規格表
  • パネルの詳細はデジタルカタログP.589を参照ください。
  • フレームキャップ・アンカーブラケット・連結プレートは別途ご注文ください。

使用例

連結方法

安全柵の角となる部分(基準)の安全柵を連結します。
※連結プレートは最低2箇所(フレーム上部・フレーム中央部)に設置し、下部はアンカーブラケットで連結します。

AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm) 連結方法図

連結の手順

AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm) 連結の手順図-1

連結プレートを仮組しピーラー溝に挿入します。

AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm) 連結の手順図-2

連結プレートを固定します。

型番リスト

型番
フレーム色
上パネル/下パネル
パネル種類(上段)
パネル種類(下段)
パネル・中材の色
パネル・中材の板厚/線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZM-3CC

シルバー
B/B
金網(鉄)ピッチ30
金網(鉄)ピッチ30
黒焼付塗装
3.2

1個

12,008( 13,209円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準品の柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。

カタログ

 

AZM-3CCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm)の型番AZM-3CCのページです。
型番AZM-3CCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm)

AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm)

    AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

    AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

      AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

      AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

          AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

          AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

            AZ30 安全柵 H2150タイプ(H2150mmXW970mm)

            AZ30 安全柵 H2150タイプ(H2150mmXW970mm)

              AZ30 安全柵 H1800タイプ(H1800mmXW970mm)

              AZ30 安全柵 H1800タイプ(H1800mmXW970mm)

                AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

                AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

                  AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

                  AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

                    安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

                    安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

                      アルミ安全フェンス 間口 1000mmX高さ 1000, 1800mm

                      アルミ安全フェンス 間口 1000mmX高さ 1000, 1800mm

                        安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

                        安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

                          G40タイプ 安全柵 標準扉

                          G40タイプ 安全柵 標準扉

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ トラスコ中山 ミスミ 泰生工業
                            通常価格 11,447円 12,670円 35,823円 33,834円 23,683円 17,084円 15,040円 20,874円 18,054円 - 26,553円 - 24,670円
                            通常出荷日 15日目~   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目~   15日目   15日目   3日目~   19日目   3日目~   5日目~  
                            出荷形態 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 - - - 組立品
                            柵・扉 種類 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 開き戸
                            パネルタイプ 上下同パネル 上下同パネル - - 上下同パネル - - - - 一枚パネル - 上下同パネル -
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            フレームサイズ 30角 40角 40角 40角 40角 30角 30角 40角 40角 - 30角 - 4040

                            AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AZM-3CA
                            AZM-3CAY
                            AZM-3CCY
                            AZM-3CE
                            AZM-3CEY
                            AZM-3CG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレーム色 上パネル/下パネル パネル種類(上段) パネル種類(下段) パネル・中材の色 パネル・中材の板厚/線径
                            (mm)

                            11,447円

                            ( 12,592円 )
                            1個 -

                            15日目

                            シルバーA/A金網(鉄)ピッチ50金網(鉄)ピッチ50黒焼付塗装3.2

                            13,205円

                            ( 14,526円 )
                            1個 -

                            18日目

                            黄色A/A金網(鉄)ピッチ50金網(鉄)ピッチ50黒焼付塗装3.2

                            18,040円

                            ( 19,844円 )
                            1個 -

                            15日目

                            黄色B/B金網(鉄)ピッチ30金網(鉄)ピッチ30黒焼付塗装3.2

                            14,415円

                            ( 15,857円 )
                            1個 -

                            15日目

                            シルバーC/CPET透明(t3)PET透明(t3)透明3

                            16,174円

                            ( 17,791円 )
                            1個 -

                            15日目

                            黄色C/CPET透明(t3)PET透明(t3)透明3

                            15,417円

                            ( 16,959円 )
                            1個 -

                            15日目

                            シルバーD/DPETブラウンスモーク(t3)PETブラウンスモーク(t3)ブラウンスモーク3

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました