(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AZM-3AJ
AZ30 安全柵 H2150タイプ(H2150mmXW970mm) AZ30アンゼンサク H2150

AZ30 安全柵 H2150タイプ(H2150mmXW970mm) AZM-3AJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
25,830円
税込単価
28,413円

標準品の柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    組立品
  • 柵・扉 種類:
    固定
  • フレーム材質:
    アルミ
  • フレームサイズ:
    30角
  • 幅(mm):
    970
  • 高さ(mm):
    2150
  • 足下部高さ(mm):
    150

AZM-3AJ の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

AZ30 安全柵 H2150タイプ(H2150mmXW970mm) 外形図

※フレーム切断寸法ではありません。

製品仕様

    フレーム材質:A6063

    フレーム色:シルバー…アルマイト表面処理
            イエロー…焼付塗装(マンセル値:2.5Y8/13相当色)
    AZ30 安全柵 H2150タイプ(H2150mmXW970mm) パネルバリエーション1
    名称30安全柵
    H2150
    AA
    30安全柵
    H2150
    BB
    30安全柵
    H2150
    CC
    30安全柵
    H2150
    DD
    30安全柵
    H2150
    EE
    シルバー規格巾(970mm)型番AZM-3AAAZM-3ACAZM-3AEAZM-3AGAZM-3AJ
    イエロー規格巾(970mm)型番AZM-3AAYAZM-3ACYAZM-3AEYAZM-3AGYAZM-3AJY
    規格巾質量(kg)9.212.411.611.69.2
    寸法指定可能巾(mm)300~920300~940 300~1,500 300~1,500 300~1,500
    AZ30 安全柵 H2150タイプ(H2150mmXW970mm) パネルバリエーション2
    名称30安全柵
    H2150
    AC
    30安全柵
    H2150
    CA
    30安全柵
    H2150
    BC
    30安全柵
    H2150
    CB
    30安全柵
    H2150
    CE
    30安全柵
    H2150
    DE
    シルバー規格巾(970mm)型番AZM-3AMAZM-3APAZM-3ARAZM-3ATAZM-3AVAZM-3AX
    イエロー規格巾(970mm)型番AZM-3AMY AZM-3APYAZM-3ARYAZM-3ATYAZM-3AVYAZM-3AXY
    規格巾質量(kg)10.410.412.012.010.410.4
    寸法指定可能巾(mm)300~920300~920300~940300~940300~1,500300~1,500

    フレームキャップ・アンカーブラケット・連結プレートは別途ご注文ください。

    商品特長詳細

    ・組立出荷となります。

    型番リスト

    型番
    パネルタイプ
    フレーム色
    上パネル/下パネル
    パネル種類(上段)
    パネル種類(下段)
    パネル・中材の色
    パネル・中材の板厚/線径(mm)
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    AZM-3AJ

    上下同パネル
    シルバー
    E/E
    アルミ複合板(t3)
    アルミ複合板(t3)
    シルバー
    3

    1個

    25,830( 28,413円 )

    15日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    標準品の柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。

    カタログ

     

    AZM-3AJで型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AZ30 安全柵 H2150タイプ(H2150mmXW970mm)の型番AZM-3AJのページです。
    型番AZM-3AJに関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    AZ30 安全柵 H2150タイプ(H2150mmXW970mm)

    AZ30 安全柵 H2150タイプ(H2150mmXW970mm)

      AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm)

      AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm)

        AZ30 安全柵 H1800タイプ(H1800mmXW970mm)

        AZ30 安全柵 H1800タイプ(H1800mmXW970mm)

          AZ30 吊引戸 H2150タイプ

          AZ30 吊引戸 H2150タイプ

            AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

            AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

              AZ30 開き戸

              AZ30 開き戸

                AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

                AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

                  AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

                  AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

                    AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

                    AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

                      AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                      AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                        AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ

                        AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ

                          AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

                          AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

                            安全柵 両開きドアセット

                            安全柵 両開きドアセット

                              メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS 積水樹脂
                              通常価格 17,084円 11,447円 15,040円 29,631円 23,683円 16,307円 35,823円 20,874円 18,054円 33,834円 30,216円 16,266円 74,778円
                              通常出荷日 15日目   15日目~   15日目~   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   10日目  
                              出荷形態 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品
                              柵・扉 種類 固定 固定 固定 引き戸・スライド 固定 開き戸 固定 固定 固定 固定 固定 開き戸 開き戸
                              フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                              フレームサイズ 30角 30角 30角 30角 40角 30角 40角 40角 40角 40角 40角 40角 45mm
                              幅(mm) 970 970 970 900 1940 804 1940 990 990 1940 990 824 -

                              AZ30 安全柵 H2150タイプ(H2150mmXW970mm)のレビュー

                              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                              冶具
                              評価 5.0満足度:5.02019/05/22
                              組上がっている状態ので据え付けに便利です。
                              横に走るフレームだけ薄くなっているので、他の部品を組み付ける場合は注意が必要です。
                              パネル挿入部分の溝は、金網の縦横の丸線の段差を考慮してずらしてあります。
                              そのためミスミ品のように端の一部をカットして力ずくで挿入するような形にはなっていません。

                              もっと読む 閉じる

                              0が参考にしています。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                              この商品のバリエーション

                              型番
                              AZM-3ACY
                              AZM-3AE
                              AZM-3AEY
                              AZM-3AJY
                              AZM-3AM
                              AZM-3AMY
                              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                              出荷日
                              パネルタイプ フレーム色 上パネル/下パネル パネル種類(上段) パネル種類(下段) パネル・中材の色 パネル・中材の板厚/線径
                              (mm)

                              20,919円

                              ( 23,011円 )
                              1個 -

                              15日目

                              上下同パネル黄色B/B金網(鉄)ピッチ30金網(鉄)ピッチ30黒焼付塗装3.2

                              22,367円

                              ( 24,604円 )
                              1個 -

                              15日目

                              上下同パネルシルバーC/CPET透明(t3)PET透明(t3)透明3

                              25,307円

                              ( 27,838円 )
                              1個 -

                              15日目

                              上下同パネル黄色C/CPET透明(t3)PET透明(t3)透明3

                              28,765円

                              ( 31,642円 )
                              1個 -

                              15日目

                              上下同パネル黄色E/Eアルミ複合板(t3)アルミ複合板(t3)シルバー3

                              18,614円

                              ( 20,475円 )
                              1個 -

                              15日目

                              上下別パネルシルバーA/C金網(鉄)ピッチ50PET透明(t3)黒焼付塗装/透明PET:3 / 金網:3.2

                              21,552円

                              ( 23,707円 )
                              1個 -

                              15日目

                              上下別パネル黄色A/C金網(鉄)ピッチ50PET透明(t3)黒焼付塗装/透明PET:3 / 金網:3.2

                              安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              メカニカル部品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました