(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シールカバー

シールカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,779円
税込単価
4,157円

SF共通パーツになります。【材質】シリコンゴム(シールカバーLT・ライトグレー...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

シールカバー 外形図

製品仕様

技術情報

  • 材質:シリコンゴム(シールカバーLT・ライトグレー)
  • 寸法:l=2,500mm
  • 質量:45g

使用可能フレーム

  • AZピラー4040(40用)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEA-P406

1個

3,779( 4,157円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】シリコンゴム(シールカバーLT・ライトグレー)【使用可能フレーム】AZピラー4040(40用)

カタログ

 

KEA-P406で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールカバーの型番KEA-P406のページです。
型番KEA-P406に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シールカバー

シールカバー

    シールカバーL

    シールカバーL

      シールカバーS

      シールカバーS

        ドアシール

        ドアシール

          シールカバーSS

          シールカバーSS

            トビラガイドキット

            トビラガイドキット

              折戸スライダ

              折戸スライダ

                折戸用マグネットキャッチキット

                折戸用マグネットキャッチキット

                  バランサーユニット(上下トビラ用)

                  バランサーユニット(上下トビラ用)

                    パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

                    パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

                      パネルフレーム2040

                      パネルフレーム2040

                        走行レールブラケットキット

                        走行レールブラケットキット

                          引戸連結用ブラケットキット

                          引戸連結用ブラケットキット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 3,779円 2,559円 1,757円 1,854円 1,399円 3,348円 2,192円 1,299円 15,602円 68円 5,809円 967円 817円
                            通常出荷日 5日目   3日目   5日目   3日目~   3日目~   8日目   7日目~   5日目   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ フレーム アクセサリ フレーム - -
                            材質 CSM60゚±5゚ - - - - SPCC+ナイロン - - - SECC A6N01SS-T5 - -
                            寸法 L(mm) 2500 2500 2500 2500 2500 - - - - - 4000 - -

                            扉フレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました