(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFK-4AJ
折戸用マグネットキャッチキット オリドヨウマグネットキャッチキット

折戸用マグネットキャッチキット SFK-4AJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,299円
税込単価
1,429円

・SF共通パーツになります。・折戸用マグネットキャッチキットになります。

詳細情報を確認する

SFK-4AJ の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ブラケットS-SSキット

折戸用マグネットキャッチキット ブラケットS-SSキット外形図

ブラケットSキット

折戸用マグネットキャッチキット ブラケットSキット外形図

ブラケットL-Sキット

折戸用マグネットキャッチキット ブラケットL-Sキット外形図

製品仕様

型番仕様キット内容
SFK-4AJブラケットS-SSキット(1)マグネットキャッチN×1
(2)MGブラケットS×1
(3)トラスネジ(M4×5)×2
(4)皿ネジ(M3×12)×2
(5)TナットSS(M3)×2
(6)TナットS(M5)×2
(7)六角穴付ボルト(M5×22)×2
(8)折戸SS用マグネプレート×1
SFK-4AFブラケットSキット(1)マグネットキャッチN×1
(2)折戸用MGブラケットS×1
(3)トラスネジ(M4×5)×2
(4)皿ネジ(M3×8)×1
(5)TナットS(M3)×1
(6)TナットS(M5)×2
(7)六角穴付ボルト(M5×10)×2
SFK-4AGブラケットL-Sキット(1)マグネットキャッチN×1
(2)折戸用MGブラケットL-S×1
(3)トラスネジ(M4×5)×2
(4)皿ネジ(M3×8)×1
(5)TナットS(M3)×1
(6)TナットL(M5)×2
(7)六角穴付ボルト(M5×15)×2

選定手順・ポイント

折戸用MGブラケットの選定めやす

折戸用マグネットキャッチキット 折戸用MGブラケットの選定めやす図
フレームAフレームB折戸用MGブラケット
SF-30シリーズSF-20シリーズ折戸用MGブラケットS-SSキット
SF-30シリーズSF-30シリーズ折戸用MGブラケットSキット
SF-40・45シリーズSF-30シリーズ折戸用MGブラケットL-Sキット

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-4AJ

ブラケットS-SSキット

1個

1,299( 1,429円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・SF共通パーツになります。・折戸用マグネットキャッチキットになります。

カタログ

 

SFK-4AJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折戸用マグネットキャッチキットの型番SFK-4AJのページです。
型番SFK-4AJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折戸用マグネットキャッチキット

折戸用マグネットキャッチキット

    折戸用マグネットキャッチ

    折戸用マグネットキャッチ

      折戸スライダ

      折戸スライダ

        フレーム取付用ステーセット

        フレーム取付用ステーセット

          トビラガイドキット

          トビラガイドキット

            扉フレーム

            扉フレーム

              パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

              パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

                Line5グリッププロファイル5(L5-GRP)

                Line5グリッププロファイル5(L5-GRP)

                  折戸用スライダー

                  折戸用スライダー

                    ソレノイド付安全スイッチ

                    ソレノイド付安全スイッチ

                      扉フレーム用コーナーブラケット/サポートスペーサ

                      扉フレーム用コーナーブラケット/サポートスペーサ

                        走行レールブラケットキット

                        走行レールブラケットキット

                          引戸連結用ブラケットキット

                          引戸連結用ブラケットキット

                            メーカー SUS ミスミ SUS ミスミ SUS ミスミ SUS イマオコーポレーション ミスミ SUS ミスミ SUS SUS
                            通常価格 1,299円 1,247円 2,192円 3,442円 3,348円 - 68円 - 1,480円 21,048円 189円 967円 817円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ フレーム アクセサリ アクセサリ アクセサリ - アクセサリ - -

                            折戸用マグネットキャッチキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFK-4AF
                            SFK-4AG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様

                            1,975円

                            ( 2,173円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ブラケットSキット

                            2,210円

                            ( 2,431円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ブラケットL-Sキット

                            扉フレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました