(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFA-185
シールカバーL シールカバーL

シールカバーL SFA-185

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,933円
税込単価
3,226円

SF共通パーツになります。【材質】CSM60°±5°(合成ゴム)/EPDM65...

詳細情報を確認する

SFA-185 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ライトグレー

ブラック

シールカバーL ライトグレー外形図
シールカバーL ブラック外形図

製品仕様

型番材質質量環境
SFA-135ライトグレーCSM60°±5°(合成ゴム)433g/本RoHS6対応品
SFA-185ブラックEPDM65°±5°(合成ゴム)RoHS10対応品

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-185

ブラック

1個

2,933( 3,226円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】CSM60°±5°(合成ゴム)/EPDM65°±5°(合成ゴム)

カタログ

 

SFA-185で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールカバーLの型番SFA-185のページです。
型番SFA-185に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シールカバーL

シールカバーL

    シールカバー

    シールカバー

      シールカバーSS

      シールカバーSS

        シールカバーS

        シールカバーS

          ドアシール

          ドアシール

            トビラガイドキット

            トビラガイドキット

              折戸スライダ

              折戸スライダ

                折戸用マグネットキャッチキット

                折戸用マグネットキャッチキット

                  バランサーユニット(上下トビラ用)

                  バランサーユニット(上下トビラ用)

                    パネルフレーム2040

                    パネルフレーム2040

                      走行レールブラケットキット

                      走行レールブラケットキット

                        パネルフレームSS

                        パネルフレームSS

                          パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

                          パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 2,559円 3,779円 1,399円 1,757円 1,854円 3,348円 2,192円 1,299円 15,602円 5,809円 967円 3,867円 68円
                            通常出荷日 3日目   5日目   3日目~   5日目   3日目~   8日目   7日目~   5日目   11日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ フレーム フレーム - フレーム アクセサリ
                            寸法 L(mm) 2500 2500 2500 2500 2500 - - - - 4000 - 4000 -

                            シールカバーLのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            クッション
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/14
                            ワークに傷が入らないように、使用した。
                            ゴム製なので、傷が入らなくなった。
                            取り付けも、押さえ込むだけなので、簡単だった。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームの溝カバー
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/18
                            アルミフレームの溝に、ごみ・埃がたまるので、使用した。
                            清掃が、楽になった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFA-135
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様

                            2,559円

                            ( 2,815円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ライトグレー

                            扉フレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました