(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFA-133
シールカバーS シールカバーS

シールカバーS SFA-133

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,011円
税込単価
2,212円

SF共通パーツになります。【材質】CSM60°±5°(合成ゴム)/EPDM65...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SFA-133 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ライトグレー

ブラック

シールカバーS ライトグレー外形図
シールカバーS ブラック外形図

製品仕様

型番材質質量環境
SFA-133ライトグレーCSM60°±5°(合成ゴム)293g/本RoHS6対応品
SFA-183ブラックEPDM65°±5°(合成ゴム)RoHS10対応品

使用例

使用方法

シールカバーS 使用方法図-1
シールカバーS 使用方法図-2
シールカバーS 使用方法図-3
  • 樹脂パネルとフレームの隙間をうめることが
    できます。
  • 樹脂トビラ製作時のストッパーとして利用できます。
  • アルミフレームの保護にも利用できます。

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-133

ライトグレー

1個

2,011( 2,212円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】CSM60°±5°(合成ゴム)/EPDM65°±5°(合成ゴム)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

SFA-133で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールカバーSの型番SFA-133のページです。
型番SFA-133に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シールカバーS

シールカバーS

    シールカバーL

    シールカバーL

      スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸レール ADF-1025

      スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸レール ADF-1025

        スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸レール ADF-1019

        スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸レール ADF-1019

          スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸フレーム ADF-1440

          スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸フレーム ADF-1440

            シールカバーSS

            シールカバーSS

              スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2045

              スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2045

                スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸フレーム ADF-1460

                スペシャルフレーム M6シリーズ 引き戸フレーム ADF-1460

                  スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2030

                  スペシャルフレーム M4シリーズ スライドドアフレーム AFR-2030

                    折戸スライダ

                    折戸スライダ

                      ソレノイド付安全スイッチ

                      ソレノイド付安全スイッチ

                        折戸用スライダー

                        折戸用スライダー

                          パネルフレームSS

                          パネルフレームSS

                            メーカー SUS SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS SUS ミスミ SUS
                            通常価格 1,757円 2,559円 - - - 1,399円 - - - 2,192円 21,048円 1,480円 3,867円
                            通常出荷日 5日目   3日目   4日目   4日目   4日目~   3日目~   4日目~   4日目~   5日目   7日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 アクセサリ アクセサリ - - - アクセサリ - - - アクセサリ - アクセサリ フレーム
                            寸法 L(mm) 2500 2500 - - - 2500 - - - - - - 4000

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFA-183
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様

                            1,757円

                            ( 1,933円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ブラック

                            扉フレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました