(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFA-131
シールカバーSS シールカバーSS

シールカバーSS SFA-131

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,399円
税込単価
1,539円

SF共通パーツになります。【材質】CSM60°±5°(合成ゴム)/EPDM65...

詳細情報を確認する

SFA-131 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

シールカバーSS 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
SFA-131ライトグレーCSM60°±5°(合成ゴム)165g/本RoHS6対応品
SFA-181ブラックEPDM65°±5°(合成ゴム)RoHS10対応品

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-131

ライトグレー

1個

1,399( 1,539円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】CSM60°±5°(合成ゴム)/EPDM65°±5°(合成ゴム)

カタログ

 

SFA-131で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールカバーSSの型番SFA-131のページです。
型番SFA-131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シールカバーSS

シールカバーSS

    シールカバー

    シールカバー

      シールカバーL

      シールカバーL

        シールカバーS

        シールカバーS

          ドアシール

          ドアシール

            折戸用マグネットキャッチキット

            折戸用マグネットキャッチキット

              トビラガイドキット

              トビラガイドキット

                折戸スライダ

                折戸スライダ

                  パネルフレームSS

                  パネルフレームSS

                    バランサーユニット(上下トビラ用)

                    バランサーユニット(上下トビラ用)

                      引戸連結用ブラケットキット

                      引戸連結用ブラケットキット

                        走行レールブラケットキット

                        走行レールブラケットキット

                          パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

                          パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,399円 3,779円 2,559円 1,757円 1,854円 1,299円 3,348円 2,192円 3,867円 15,602円 817円 967円 68円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   3日目   5日目   3日目~   5日目   8日目   7日目~   5日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ フレーム フレーム - - アクセサリ
                            寸法 L(mm) 2500 2500 2500 2500 2500 - - - 4000 - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFA-181
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様

                            1,399円

                            ( 1,539円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ブラック

                            扉フレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました