(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SプレートブラケットSS

SプレートブラケットSS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
222円 ~ 1,094円  特別価格 
税込価格
244円 ~ 1,203円  特別価格 

SF共通パーツ。SUS SF20シリーズ用、フレームの外側から取り付ける。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SプレートブラケットSS 外形図

t=3

SプレートブラケットSSG/SFJ-121S
SプレートブラケットSSGキット/SFK-121S

SプレートブラケットSS 外形図2

t=2

SプレートブラケットSS-L型/SFJ-109S
SプレートブラケットSS-L型キット/SFK-109S

SプレートブラケットSS 外形図3

t=2

SプレートブラケットSS-T型/SFJ-110S
SプレートブラケットSS-T型キット/SFK-110S

SプレートブラケットSS 外形図4

t=2

SプレートブラケットSS-+型/SFJ-111S
SプレートブラケットSS-+型キット/SFK-111S

SプレートブラケットSS 外形図5

t=2

SプレートブラケットSS-H2/SFJ-124S
SプレートブラケットSS-H2キット/SFK-124S

SプレートブラケットSS 外形図6

t=2

SプレートブラケットSS-H4/SFJ-128S
SプレートブラケットSS-H4キット/SFK-128S

製品仕様

型番質量(g)材質環境
SFJ-121S46SUS304RoHS10対応品
SFJ-109S54
SFJ-110S56
SFJ-111S78
SFJ-124S8.3
SFJ-128S18.7
型番キット内容
SFK-121SSプレートブラケットSSG×1
六角穴付ボルト(M5×8)ステンレス×4
STナットSS(M5)×4
SFK-109SSプレートブラケットSS-L型×1
六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4
STナットSS(M5)×4
SFK-110SSプレートブラケットSS-T型×1
六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4
STナットSS(M5)×4
SFK-111SSプレートブラケットSS-+型×1
六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×6
STナットSS(M5)×6
SFK-124SSプレートブラケットSS-H2×1
六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×2
STナットSS(M5)×2
SFK-128SSプレートブラケットSS-H4×1
六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4
STナットSS(M5)×4

使用例

SプレートブラケットSS 使用例

型番リスト

型番
形状
長さ(mm)
幅(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Lタイプ
85
85
単品

1個

418( 460円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

T型・十字型
100
90
単品

1個

570( 627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

T型・十字型
130
80
単品

1個

882円

352

( 387円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

角タイプ
50
40
単品

1個

423( 465円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

角タイプ
36
16
単品

1個

222( 244円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

角タイプ
80
16
単品

1個

404( 444円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Lタイプ
85
85
キット

1個

676( 744円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

T型・十字型
100
90
キット

1個

952( 1,047円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

T型・十字型
130
80
キット

1個

1,094( 1,203円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

角タイプ
50
40
キット

1個

886( 975円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

角タイプ
36
16
キット

1個

492( 541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

角タイプ
80
16
キット

1個

617( 679円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。SUS SF20シリーズ用、フレームの外側から取り付ける。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SプレートブラケットSS

SプレートブラケットSS

    プレートブラケットS

    プレートブラケットS

      SプレートブラケットL

      SプレートブラケットL

        プレートブラケットL

        プレートブラケットL

          8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート T型・十字型

          8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート T型・十字型

            8-45シリーズ(溝幅10mm) 45・90角アルミフレーム用板金プレート 角タイプ

            8-45シリーズ(溝幅10mm) 45・90角アルミフレーム用板金プレート 角タイプ

              8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート Lタイプ

              8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート Lタイプ

                スチールブラケット

                スチールブラケット

                  8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート 曲げタイプ

                  8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート 曲げタイプ

                    8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用板金プレート 角タイプ

                    8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用板金プレート 角タイプ

                      8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート コーナータイプ

                      8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート コーナータイプ

                        5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用板金プレート Lタイプ

                        5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用板金プレート Lタイプ

                          5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用板金プレート コーナータイプ

                          5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用板金プレート コーナータイプ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS ミスミ ミスミ ミスミ ヤマト ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 222円 156円 256円 399円 219円 178円 201円 255円 156円 122円 879円 189円 668円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フレームシリーズ SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) - HFS8-45シリーズ用 - - - HFS8シリーズ用 - HFS5シリーズ用 HFS5シリーズ用
                            材質 ステンレス - ステンレス - - - - スチール - - - - -

                            SプレートブラケットSSのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            アルミラックの組立補助
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/05
                            アルミフレームの側面/端面接合時、内面にカバーを入れる箇所で使用。
                            色やサイズがあまりないのが難点。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            架台の補強用に
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/29
                            装置の架台に使っているアルミフレームのジョイント部分の補強に使用しています。L型を横に、T型を表に取り付けています。架台が振動するので補強しました。今のところ気になる点も特になく、想定通り強度を持たせることができています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販設備品付帯部品として利用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            外販設備品(架台、カバー部枠組み等)製作に使用のアルミフレームに対する付帯部品として用途、形状に応じ種々利用する商品の一つとして客先設計図面に則し型番:SFK-124Sを購入しました。平素より頻繁に利用している商品で、その良好な性能、使い勝手は既知しており重宝しています。当社商流の関係でE/Uとの間に商社を介しており、通常は支給部品となりますが、急遽の設計変更等々で支給部材に不足が生じた場合にはミスミの短納期対応に利便性の高さを感じ利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            板金ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました