(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンドブラケットL40

ベンドブラケットL40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,448円
税込単価
8,193円

【特長】アルマイト表面処理を行っており溝幅10㎜のベンドブラケットです。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ベンドブラケットL40 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
SFJ-V02アルミ押出材
アルマイト表面処理
712gRoHS10対応品

使用例

使用方法

ベンドブラケットL40 使用方法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-V02

1個

7,448( 8,193円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】アルマイト表面処理を行っており溝幅10㎜のベンドブラケットです。

カタログ

 

SFJ-V02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンドブラケットL40の型番SFJ-V02のページです。
型番SFJ-V02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンドブラケットL40

ベンドブラケットL40

    5シリーズ(溝幅6mm)用角度付きブラケット

    5シリーズ(溝幅6mm)用角度付きブラケット

      トラスジョイントL40/L45

      トラスジョイントL40/L45

        6シリーズ(溝幅8mm)用角度付ブラケット

        6シリーズ(溝幅8mm)用角度付ブラケット

          M4シリーズ・M6シリーズ 45°ブラケット

          M4シリーズ・M6シリーズ 45°ブラケット

            M4シリーズ・M6シリーズ 135°ブラケット

            M4シリーズ・M6シリーズ 135°ブラケット

              トラスキャップS

              トラスキャップS

                トラスジョイントS

                トラスジョイントS

                  8シリーズ(溝幅10mm)用角度付きブラケット

                  8シリーズ(溝幅10mm)用角度付きブラケット

                    6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット

                    6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット

                      トラスキャップL

                      トラスキャップL

                        ターンブラケット40A/40B

                        ターンブラケット40A/40B

                          クランプレバー付ターンブラケット20

                          クランプレバー付ターンブラケット20

                            メーカー SUS ミスミ SUS ミスミ エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS SUS ミスミ ミスミ SUS SUS SUS
                            通常価格 7,448円 181円 441円 198円 368円 340円 163円 418円 208円 329円 183円 736円 1,743円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            基準フレーム幅(mm) 40 - - - - - - - - - - - -
                            フレームサイズ 40×40 - - - - - - - - - - - -
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) - - - - - - - - - - - -
                            フレーム形状 R形状 - - - - - - - - - - - -
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 - - - - - - - - - - - -

                            ベンドブラケットL40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました