(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFK-409
クランプレバー付ターンブラケット40 クランプレバーツキターンブラケット40

クランプレバー付ターンブラケット40 SFK-409

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,203円
税込単価
2,423円

SF共通パーツ。【特長】・クランプレバー付ターンブラケットをフレームの端面側に...

詳細情報を確認する

SFK-409 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クランプレバー付ターンブラケット40 外形図

製品仕様

型番名称材質質量環境キット内容
SFK-409クランプレバー付
ターンブラケット40A
ターンブラケット本体部:
アルミ押出材・アルマイト表面処理
クランプレバー部:樹脂・鉄
251g(40A)
253g(40B・C)
RoHS10対応品ターンブラケット40Aレバータイプ×1
ターンブラケット40Cレバータイフ×1
クランプレバー40×1
SFK-410クランプレバー付
ターンブラケット40B
ターンブラケット40Bレバータイプ×1
ターンブラケット40Cレバータイフ×1
クランプレバー40×1

※クランプレバー付ターンブラケットをフレームの端面側に取りつける場合、Sダブルジョイントが必要となります。

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-409

40A

1個

2,203( 2,423円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。
【特長】
・クランプレバー付ターンブラケットをフレームの端面側に取りつける場合、フレームにSダブルジョイント用穴加工が必要となります。

カタログ

 

SFK-409で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプレバー付ターンブラケット40の型番SFK-409のページです。
型番SFK-409に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプレバー付ターンブラケット40

クランプレバー付ターンブラケット40

    クランプレバー付ターンブラケット45

    クランプレバー付ターンブラケット45

      クランプレバー付ターンブラケット20

      クランプレバー付ターンブラケット20

        クランプレバー付ターンブラケット30A/B

        クランプレバー付ターンブラケット30A/B

          Line6 クランプレバー付アングルヒンジ

          Line6 クランプレバー付アングルヒンジ

            Line8 クランプレバー付アングルヒンジ

            Line8 クランプレバー付アングルヒンジ

              Line5 クランプレバー付アングルヒンジ

              Line5 クランプレバー付アングルヒンジ

                Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

                Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

                  Line8 アングルヒンジ40(AHI)

                  Line8 アングルヒンジ40(AHI)

                    Line5 アングルヒンジ5(L5-AHI)

                    Line5 アングルヒンジ5(L5-AHI)

                      Line8 アングルヒンジ80(AHI)

                      Line8 アングルヒンジ80(AHI)

                        8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

                        8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

                          ターンブラケット45A/45B

                          ターンブラケット45A/45B

                            メーカー SUS SUS SUS SUS イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ SUS
                            通常価格 2,203円 2,896円 1,743円 1,644円 5,000円 10,899円 4,182円 3,570円 4,794円 3,060円 9,400円 489円 888円
                            通常出荷日 5日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            角度 フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 - - - - - - - - A6N01SS-T5
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト - - - - - - - - アルマイト
                            溝幅(mm) 10 10 6 8 - - - - - - - - 10

                            クランプレバー付ターンブラケット40のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            アルミフレームの連結
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/25
                            アルミフレームとの連結に使用しました。クランプレバーで簡単に角度調整ができます。もう少し安くなると嬉しいのですが、機能には満足しています。レバーの色が黒のものも取り扱って欲しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFK-410
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様

                            2,979円

                            ( 3,277円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            40B

                            角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました