(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
トラスジョイントL40/L45
  • 数量スライド割引

トラスジョイントL40/L45 (レビュー)

通常価格(税別)
441円 ~ 479円
税込価格
485円 ~ 527円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】溝幅10㎜で45°に補強を入れたい場合や、トラス張りしたい場合に最適なトラスジョイントです。【用途】補強フレーム:SFー40・40/SF-K・40・40、SFー45・45/SF-45・45 相手フレーム:SFー40・45シリーズ(溝幅10㎜)すべてに使用できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

トラスジョイントL40/L45のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミフレームの補強
    評価 3.0満足度:3.02019/01/07
    部品単体は安いし長さが自由になるのですが、
    フレーム追加工があるので一長一短です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスジョイントL40/L45

トラスジョイントL40/L45

    トラスキャップS

    トラスキャップS

      トラスキャップL

      トラスキャップL

        トラスジョイントS

        トラスジョイントS

          M4シリーズ・M6シリーズ 45°ブラケット

          M4シリーズ・M6シリーズ 45°ブラケット

            M4シリーズ・M6シリーズ 135°ブラケット

            M4シリーズ・M6シリーズ 135°ブラケット

              トラスジョイントSS

              トラスジョイントSS

                8シリーズ(溝幅10mm)用角度付きブラケット

                8シリーズ(溝幅10mm)用角度付きブラケット

                  5シリーズ(溝幅6mm)用角度付きブラケット

                  5シリーズ(溝幅6mm)用角度付きブラケット

                    トラスキャップSS

                    トラスキャップSS

                      6シリーズ(溝幅8mm)用角度付ブラケット

                      6シリーズ(溝幅8mm)用角度付ブラケット

                        6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット

                        6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット

                          ベンドブラケットL40

                          ベンドブラケットL40

                            メーカー SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS ミスミ ミスミ SUS ミスミ ミスミ SUS
                            通常価格 441円 163円 183円 418円 368円 340円 363円 208円 181円 122円 198円 329円 7,448円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - - SUS SF20(溝幅6mmタイプ) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) -
                            角度 45度 45度 45度 45度 45度 135度 45度 - - 45度 - フリー -
                            材質 A6N01SS-T5 ポリアミド ポリアミド A6N01SS-T5 - - A6N01SS-T5 - - ポリアミド - - -
                            表面処理 アルマイト - - アルマイト - - アルマイト - - - - - -
                            溝幅(mm) 10 8 10 8 - - 6 - - 6 - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。