(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスキャップL

トラスキャップL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
183円 ~ 211円  特別価格 
税込価格
201円 ~ 232円  特別価格 

【特長】溝幅10㎜のトラスキャップです。【用途】補強フレーム:SFー40・40...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

トラスキャップL 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質PA
質量6.4g
環境RoHS10対応品

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

211円

63

( 69円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライトグレー

1個

183円

100

( 110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】溝幅10㎜のトラスキャップです。【用途】補強フレーム:SFー40・40/SF-K・40・40、SFー45・45/SF-45・45 相手フレーム:SFー40・45シリーズ(溝幅10㎜)すべてに使用できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスキャップL

トラスキャップL

    トラスジョイントSS

    トラスジョイントSS

      トラスキャップS

      トラスキャップS

        トラスジョイントL40/L45

        トラスジョイントL40/L45

          トラスキャップSS

          トラスキャップSS

            トラスジョイントS

            トラスジョイントS

              8シリーズ(溝幅10mm)用角度付きブラケット

              8シリーズ(溝幅10mm)用角度付きブラケット

                M4シリーズ・M6シリーズ 45°ブラケット

                M4シリーズ・M6シリーズ 45°ブラケット

                  6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングル板金ブラケット

                  6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングル板金ブラケット

                    5シリーズ(溝幅6mm)用角度付きブラケット

                    5シリーズ(溝幅6mm)用角度付きブラケット

                      6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット

                      6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット

                        8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

                        8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット

                          8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングル板金ブラケット

                          8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングル板金ブラケット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ エヌアイシ・オートテック ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 183円 363円 163円 441円 122円 418円 208円 368円 334円 181円 329円 489円 378円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) - ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
                            角度 45度 45度 45度 45度 45度 45度 - 45度 フリー - フリー フリー フリー
                            材質 ポリアミド A6N01SS-T5 ポリアミド A6N01SS-T5 ポリアミド A6N01SS-T5 - - - - - - -
                            溝幅(mm) 10 6 8 10 6 8 - - - - - - -

                            トラスキャップLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました