(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-N42
ハードブラケットL4080・DE ハードブラケットL4080 DE

ハードブラケットL4080・DE SFJ-N42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
749円
税込単価
824円

SF共通パーツDE135の商品画像はPDFにてご確認ください。

詳細情報を確認する

SFJ-N42 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SFJ-N42/SFJ-N42T

SFJ-N41/SFJ-N41T

ハードブラケットL4080・DE SFJ-N42/SFJ-N42T外形図
ハードブラケットL4080・DE SFJ-N41/SFJ-N41T外形図

製品仕様

型番名称仕様角度材質表面処理質量環境キット内容
SFJ-N42ハードブラケットL4080・DE135単品135°アルミ押出材アルマイト239gRoHS10対応品-
SFJ-N41ハードブラケットL4080・DE45単品45°アルミ押出材アルマイト203g
SFK-N42L4080・DE135キットボルト・
ナットキット
----ハードブラケットL4080・DE135×1
六角穴付ボルト(M8×20)×4
TナットL(M8)×4
SFK-N42SL4080・DE135(ステン)キットボルト・
ナットキット
----
SFK-N41L4080・DE45キットボルト・
ナットキット
----ハードブラケットL4080・DE45×1
六角穴付ボルト(M8×20)×4
TナットL(M8)×4
SFK-N41SL4080・DE45(ステン)キットボルト・
ナットキット
----
SFJ-N42TハードブラケットL4080・DE135
タップ付
単品135°アルミ押出材アルマイト239gRoHS10対応品-
SFJ-N41TハードブラケットL4080・DE45
タップ付
単品45°アルミ押出材アルマイト203g
SFK-N42TL4080・DE135タップ付キットボルト・
ナットキット
----ハードブラケットL4080・DE135タップ付×1
六角穴付ボルト(M8×20)×4
TナットL(M8)×4
SFK-N42PL4080・DE135タップ付
(ステン)キット
ボルト・
ナットキット
----
SFK-N41TL4080・DE45タップ付キットボルト・
ナットキット
----ハードブラケットL4080・DE45タップ付×1
六角穴付ボルト(M8×20)×4
TナットL(M8)×4
SFK-N41PL4080・DE45タップ付
(ステン)キット
ボルト・
ナットキット
----

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

型番リスト

型番
角度
材質
タップ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-N42

135度
A6N01SS-T5
タップ無
単品

1個

749( 824円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ
DE135の商品画像はPDFにてご確認ください。

カタログ

 

SFJ-N42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットL4080・DEの型番SFJ-N42のページです。
型番SFJ-N42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットL4080・DE

ハードブラケットL4080・DE

    ハードブラケットL4590・DE

    ハードブラケットL4590・DE

      ハードブラケットS3060・DE

      ハードブラケットS3060・DE

        ハードブラケットSS2040・DE

        ハードブラケットSS2040・DE

          トラスキャップSS

          トラスキャップSS

            トラスジョイントSS

            トラスジョイントSS

              Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

              Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

                Line5 アングルヒンジ5(L5-AHI)

                Line5 アングルヒンジ5(L5-AHI)

                  Line8 アングルヒンジ40(AHI)

                  Line8 アングルヒンジ40(AHI)

                    Line6 クランプレバー付アングルヒンジ

                    Line6 クランプレバー付アングルヒンジ

                      Line8 クランプレバー付アングルヒンジ

                      Line8 クランプレバー付アングルヒンジ

                        トラスキャップL

                        トラスキャップL

                          ハードブラケットS・DE

                          ハードブラケットS・DE

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS SUS
                            通常価格 695円 746円 681円 628円 122円 363円 3,570円 3,060円 4,794円 5,000円 10,899円 183円 359円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8 SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト - アルマイト - - - - - - アルマイト
                            溝幅(mm) 10 10 8 6 6 6 - - - - - 10 8

                            ハードブラケットL4080・DEのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            安全柵のブラケットとして利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            ロボットの安全柵にSUS社製のアルミフレームを使用しており、フレームの組み立てで、このブラケット(SFJ-N41、SFJ-N42)を使用しました。安全柵設置後も、このブラケットでしっかりとフレームが固定されています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-N41
                            SFK-N41
                            SFK-N41S
                            SFK-N42
                            SFK-N42S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            角度 材質 タップ 仕様

                            695円

                            ( 765円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            45度A6N01SS-T5タップ無単品

                            1,119円

                            ( 1,231円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            45度A6N01SS-T5(スチールボルト、ナット)タップ無キット

                            1,245円

                            ( 1,370円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            45度A6N01SS-T5(ステンボルト、ナット)タップ無キット

                            979円

                            ( 1,077円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            135度A6N01SS-T5(スチールボルト、ナット)タップ無キット

                            1,165円

                            ( 1,282円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            135度A6N01SS-T5(ステンボルト、ナット)タップ無キット

                            角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました