(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ターンブラケット30A/30B

ターンブラケット30A/30B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
599円
税込価格
659円

【用途】溝幅8㎜のターンブラケットです。【用途】端面取付:SF2-30・30、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ・商品イメージの写真はSFK-41AとSFK-41Bを組み合わせたものです。用途により組み合わせをご検討いただき商品を選定してください。
  • ・SFK-41Bを使用する場合はSダブルジョイントが別途必要となるため、フレームにもSダブルジョイント用穴加工が必要となります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ターンブラケット30A

ターンブラケット30B

ターンブラケット30A/30B 外形図_30A

・数量1の注文で、ブラケットと皿ねじが各1個納品されます。

 

ターンブラケット30A/30B 外形図_30B

・数量1の注文で、ブラケットと皿ねじが各1個納品されます。

 

製品仕様

材質アルミ押出材
アルマイト処理
質量39g(30A)/40g(30B)

※推奨締付トルク:10.8N・m(M6同等)

使用例

ターンブラケット30A/30B 使用例

使用可能フレーム

ターンブラケット30A/30B 使用可能フレーム

(端面取付)
 SF2-30・30
 SF30・30
(側面取付)
 相手Tナットが(M6)であれば取付可
※30A/30B各々に六角穴付皿ボルト(M8×12)1本付

ターンブラケット取付例

ターンブラケット30A/30B 取付例関連画像1

〈フレーム側面+断面取付の場合〉

ターンブラケット30A/30B 取付例関連画像2

〈フレーム断面+断面取付の場合〉

ターンブラケット30A/30B 取付例関連画像3

〈フレーム側面+断面取付の場合〉

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30A

1個

599( 659円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30B

1個

599( 659円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】溝幅8㎜のターンブラケットです。【用途】端面取付:SF2-30・30、SF30・30 側面取付相手:Tナットが(M6)であれば取付可能です。

(i)ご注意

  • ・商品イメージの写真はSFK-41AとSFK-41Bを組み合わせたものです。用途により組み合わせをご検討いただき商品を選定してください。
  • ・SFK-41Bを使用する場合はSダブルジョイントが別途必要となるため、フレームにもSダブルジョイント用穴加工が必要となります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターンブラケット30A/30B

ターンブラケット30A/30B

    ターンブラケット45A/45B

    ターンブラケット45A/45B

      ターンブラケット40A/40B

      ターンブラケット40A/40B

        ベンドブラケットL40

        ベンドブラケットL40

          トラスジョイントSS

          トラスジョイントSS

            ターンブラケット20

            ターンブラケット20

              トラスキャップSS

              トラスキャップSS

                トラスジョイントS

                トラスジョイントS

                  トラスキャップS

                  トラスキャップS

                    トラスキャップL

                    トラスキャップL

                      クランプレバー付ターンブラケット30A/B

                      クランプレバー付ターンブラケット30A/B

                        トラスジョイントL40/L45

                        トラスジョイントL40/L45

                          クランプレバー付ターンブラケット20

                          クランプレバー付ターンブラケット20

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 599円 888円 736円 7,448円 363円 602円 122円 418円 163円 183円 1,644円 441円 1,743円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) - SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            角度 フリー フリー フリー - 45度 フリー 45度 45度 45度 45度 フリー 45度 フリー
                            材質 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 - A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 ポリアミド A6N01SS-T5 ポリアミド ポリアミド アルミ押出材 A6N01SS-T5 アルミ押出材
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト - アルマイト アルマイト - アルマイト - - アルマイト アルマイト アルマイト
                            溝幅(mm) 8 10 10 - 6 6 6 8 8 10 8 10 6

                            ターンブラケット30A/30Bのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            フレーム同士の接続・角度調節
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/29
                            フレーム同士を任意の角度でジョイントするために使用しています。
                            アルミですが板厚が厚いので強度は十分です。
                            商品説明の「ご注意」にも「商品イメージの写真はSFK-41AとSFK-41Bを組み合わせたものです。」とあるように、30Aと30Bは基本的にセットで買わないとジョイント用としては使い物にならないです。
                            その点は買うときに注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームの台の製作
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/18
                            アルミフレームの台を作る際に使用しました。
                            天板に傾斜をつけたかったのでうまくいきました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製作台車に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/18
                            車載電池を載せる台の製作に使用しました。製作物にちょうど合う商品であったので、選択して良かったです。機会があればまた購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ALフレーム任意の固定
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/19
                            ALフレームを任意の角度で固定する際に使用しています。
                            非常に便利なブラケットで柔軟に取り付けが出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームの可動軸
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/12
                            本来固定用ですが、稼働させる丁度良い物が無かったので
                            これを代用してます。
                            稼働時の滑りは悪いですが、まずまずの使い勝手です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました