(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-K02
カバーサポートS/カバーサポートL6 カバーサポートS/カバーサポートL6

カバーサポートS/カバーサポートL6 SFJ-K02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
316円
税込単価
348円

SF共通パーツになります。【材質】アルマイト処理【使用可能フレーム】SF30シ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    中間ブラケット
  • 中間ブラケット形状:
    L字型
  • 材質:
    アルミ
  • 表面処理:
    アルマイト処理
  • 使用可能フレーム:
    SF30シリーズ(溝幅8mm)

SFJ-K02 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カバーサポートS

カバーサポートL6

カバーサポートS/カバーサポートL6 外形図1
カバーサポートS/カバーサポートL6 外形図2

製品仕様

材質A6063
アルマイト処理
質量カバーサポートS17g
カバーサポートL617g

キット内容

  • カバーサポートS(又はL6)×1
  • 六角穴付ボルト(M6×12)×2
  • TナットS(M6)×2
  • トラスネジ(M5×10)×1
    ※(ステン)キットはボルト、ナットがステンレス製になります。

使用例

カバーサポートS/カバーサポートL6 使用例

商品特長詳細

カバー固定方法 寸法めやす

カバーサポートS/カバーサポートL6 商品特長詳細

型番リスト

型番
商品タイプ
材質詳細
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-K02

カバーサポートS
A6063S-T5
単品

1個

316( 348円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】アルマイト処理【使用可能フレーム】SF30シリーズ(溝幅8mm)

カタログ

SFJ-K02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバーサポートS/カバーサポートL6の型番SFJ-K02のページです。
型番SFJ-K02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カバーサポートS/カバーサポートL6

カバーサポートS/カバーサポートL6

    カバーサポートL6/カバーサポートL6フラット

    カバーサポートL6/カバーサポートL6フラット

      カバーサポートSS/カバーサポートSSフラット

      カバーサポートSS/カバーサポートSSフラット

        カバーホルダーSキャップ付

        カバーホルダーSキャップ付

          カバーホルダーLキャップ付

          カバーホルダーLキャップ付

            パンチングプレートガード

            パンチングプレートガード

              パネルフィックスラバー30

              パネルフィックスラバー30

                マルチパネルフィックスインナーS 定尺

                マルチパネルフィックスインナーS 定尺

                  パネルホールドT5

                  パネルホールドT5

                    TCブロックSS

                    TCブロックSS

                      カバーホルダSSキャップ付

                      カバーホルダSSキャップ付

                        パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                        パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                          パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

                          パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 294円 324円 312円 165円 165円 425円 2,310円 883円 521円 521円 169円 2,630円 1,860円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   5日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目  
                            種類 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ - 中間ブラケット パネル溝押さえ パネル溝押さえ
                            中間ブラケット形状 L字型 L字型 - ブロック型 ブロック型 ブロック型 - - - - ブロック型 - -
                            材質 アルミ アルミ アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂
                            表面処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルミアルマイト - - - - - - - - - -
                            使用可能フレーム SF30シリーズ(溝幅8mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) SF20シリーズ(溝幅6mm) SF30シリーズ(溝幅8mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) - - - - - SF20シリーズ(溝幅6mm) - -

                            カバーサポートS/カバーサポートL6のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            アルミフレームにカバーを取付
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/25
                            アルミフレームにカバーを取付する際に利用。わざわざ部品を製作する事なく済み、便利でコストも抑えられました。しっかり取付できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カバーの固定
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/26
                            カバーの固定に使用しました。
                            品質は問題ありません。
                            角が鋭利なのでRや面取りしてあったら
                            もっと良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アクリル板を取り付けるために
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/26
                            アルミフレームで枠を作って、そこにアクリル板を取り付けるために、このSUS製カバーサポート(SFK-K12S)を使用しました。サポートカバーの取り付けなど、とくに問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の架台に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/02
                            お客様よりご指定がありましたので、機械の架台のフレームとしてアルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F、アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・2Fを購入しました。この商品はそのカバーを作る際に平型蝶番SFA/SFGと平型蝶番用板ナットとマグネットキャッチを併用しています。樹脂のカバーを固定する際に押さえとして使用しています。気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-K04
                            SFK-K02
                            SFK-K02S
                            SFK-K12
                            SFK-K12S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質詳細 仕様

                            294円

                            ( 323円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            カバーサポートL6A6063S-T5単品

                            455円

                            ( 501円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            カバーサポートSA6063S-T5+スチール(ボルト・ナット)キット

                            507円

                            ( 558円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            カバーサポートSA6063S-T5+ステン(ボルト・ナット)キット

                            493円

                            ( 542円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            カバーサポートL6A6063S-T5+スチール(ボルト・ナット)キット

                            519円

                            ( 571円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            カバーサポートL6A6063S-T5+ステン(ボルト・ナット)キット

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました