(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ハードブラケットS・DE
  • 数量スライド割引

ハードブラケットS・DE (レビュー)

通常価格(税別)
359円 ~ 724円
税込価格
395円 ~ 796円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】溝幅が8㎜で角度が45~135°のハードブラケットです。単品とキッドの2種類あります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ハードブラケットS・DEのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    プラントの実験装置の架台や補強に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/10/02
    以前別の現場に行った際に一緒になった方からSUS社のアルミフレームが使いやすくて良いと薦められたので選定しました。この商品はフレームを締結する際に使用しています。場所によって回り止付ハードブラケットSと使い分けをしています。組み立てに関して特に気になる点はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットS・DE

ハードブラケットS・DE

    ハードブラケットL・DE

    ハードブラケットL・DE

      ハードブラケットSS・DE

      ハードブラケットSS・DE

        Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

        Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)

          Line8 アングルヒンジ80(AHI)

          Line8 アングルヒンジ80(AHI)

            ハードブラケットS3060・DE

            ハードブラケットS3060・DE

              M6シリーズ・M8シリーズ Vブラケット(45°)

              M6シリーズ・M8シリーズ Vブラケット(45°)

                ハードブラケットSS2040・DE

                ハードブラケットSS2040・DE

                  Line6・8 アングルジョイントCR (AJC)

                  Line6・8 アングルジョイントCR (AJC)

                    ハードブラケットL4590・DE

                    ハードブラケットL4590・DE

                      ハードブラケットL4080・DE

                      ハードブラケットL4080・DE

                        Line8 アングルヒンジ40(AHI)

                        Line8 アングルヒンジ40(AHI)

                          トラスキャップSS

                          トラスキャップSS

                            メーカー SUS SUS SUS イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS エヌアイシ・オートテック SUS イマオコーポレーション SUS SUS イマオコーポレーション SUS
                            通常価格 359円 367円 305円 3,570円 9,400円 681円 842円 628円 2,310円 746円 695円 4,794円 122円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8 SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - SUS SF20(溝幅6mmタイプ) - SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) IMAO (item) Line 8 SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト - - アルマイト - アルマイト - アルマイト アルマイト - -
                            溝幅(mm) 8 10 6 - - 8 - 6 - 10 10 - 6

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。