(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスキャップSS

トラスキャップSS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
122円 ~ 133円  特別価格 
税込価格
134円 ~ 146円  特別価格 

【特長】材質がポリアミドのトラスキャップです。溝幅は6㎜です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

トラスキャップSS 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質PA
質量2g
環境RoHS10対応品

使用例

トラスキャップSS 使用例01

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

122円

48

( 53円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ライトグレー

1個

133( 146円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質がポリアミドのトラスキャップです。溝幅は6㎜です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスキャップSS

トラスキャップSS

    トラスジョイントSS

    トラスジョイントSS

      トラスキャップS

      トラスキャップS

        トラスジョイントS

        トラスジョイントS

          トラスキャップL

          トラスキャップL

            ベンドブラケットL40

            ベンドブラケットL40

              ターンブラケット20

              ターンブラケット20

                クランプレバー付ターンブラケット20

                クランプレバー付ターンブラケット20

                  ターンブラケット40A/40B

                  ターンブラケット40A/40B

                    ターンブラケット45A/45B

                    ターンブラケット45A/45B

                      ターンブラケット30A/30B

                      ターンブラケット30A/30B

                        トラスジョイントL40/L45

                        トラスジョイントL40/L45

                          ハードブラケットSS・DE

                          ハードブラケットSS・DE

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 122円 363円 163円 418円 183円 7,448円 602円 1,743円 736円 888円 599円 441円 305円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            フレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) - SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            角度 45度 45度 45度 45度 45度 - フリー フリー フリー フリー フリー 45度 -
                            材質 ポリアミド A6N01SS-T5 ポリアミド A6N01SS-T5 ポリアミド - A6N01SS-T5 アルミ押出材 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 -
                            溝幅(mm) 6 6 8 8 10 - 6 6 10 10 8 10 6

                            トラスキャップSSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました