(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSブラケットL

TSブラケットL
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
967円
税込単価
1,064円

【特長】SF共通パーツでフレームシリーズが SUS SF40・45(溝幅10m...

詳細情報を確認する

型番

SFK-031 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

フレームシリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)材質アルミダイカスト(ADC-12)本体
仕様ブラケットL - -

商品情報

外形図

TSブラケットL 外形図01

製品仕様

  • 推奨締付トルク:20N・m
 

素材/技術データ

材質アルミダイカスト(本体)
質量306g
環境RoHS10対応品

使用例

TSブラケットL 使用例01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-031

1個

967( 1,064円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】SF共通パーツでフレームシリーズが SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)のブラケットLです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSブラケットLの型番SFK-031のページです。
型番SFK-031に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSブラケットL

TSブラケットL

    TSブラケットS

    TSブラケットS

      8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット

      8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット

        5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット

        5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット

          M6シリーズ クランプブラケット CBR-30-6

          M6シリーズ クランプブラケット CBR-30-6

            6シリーズ(溝幅8mm) 30・50・60角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット

            6シリーズ(溝幅8mm) 30・50・60角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット

              M8シリーズ クランプブラケット CBR-40-8

              M8シリーズ クランプブラケット CBR-40-8

                M4シリーズ クランプブラケット CBR-20-4

                M4シリーズ クランプブラケット CBR-20-4

                  厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端おねじタイプ

                  厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端おねじタイプ

                    厚肉研磨ステンレスパイプ

                    厚肉研磨ステンレスパイプ

                      研磨ロッド

                      研磨ロッド

                        超硬チャンファーミル

                        超硬チャンファーミル

                          FA/FV ハイボアファイン

                          FA/FV ハイボアファイン

                            メーカー SUS SUS ミスミ ミスミ エヌアイシ・オートテック ミスミ エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ ミスミ ミスミ DIXI 三菱マテリアル
                            通常価格 967円 876円 467円 400円 728円 412円 978円 618円 - - - 5,418円 57,214円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~   2日目   3日目~   1日目~  
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ - - - - -
                            材質 アルミダイカスト(ADC-12)本体 アルミダイカスト(ADC12) - - - - - - - - - - -
                            仕様 ブラケットL ブラケットS - - - - - - - - - - -

                            後入れ簡単ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト