(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSブラケットS

TSブラケットS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
876円
税込単価
964円

【特長】SF共通パーツでフレームシリーズが SUS SF30(溝幅8mmタイプ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TSブラケットS 外形図

製品仕様

TSブラケットS 製品仕様

素材/技術データ

  • 材質:アルミダイカスト(本体)
  • 質量:163g(単品)
  • 推奨締付トルク:11N・m

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-027

1個

876( 964円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】SF共通パーツでフレームシリーズが SUS SF30(溝幅8mmタイプ)のブラケットSです。

カタログ

 

SFK-027で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSブラケットSの型番SFK-027のページです。
型番SFK-027に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSブラケットS

TSブラケットS

    M8シリーズ クランプブラケット CBR-40-8

    M8シリーズ クランプブラケット CBR-40-8

      M4シリーズ クランプブラケット CBR-20-4

      M4シリーズ クランプブラケット CBR-20-4

        M6シリーズ クランプブラケット CBR-30-6

        M6シリーズ クランプブラケット CBR-30-6

          6シリーズ(溝幅8mm) 30・50・60角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット

          6シリーズ(溝幅8mm) 30・50・60角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット

            5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット

            5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット

              8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット

              8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット

                TSブラケットL

                TSブラケットL

                  センタリングハンド BHEシリーズ(複動形)

                  センタリングハンド BHEシリーズ(複動形)

                    機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

                    機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

                      LANケーブル延長 シールド有 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ

                      LANケーブル延長 シールド有 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ

                        機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                        機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                          連結金具 RP76

                          連結金具 RP76

                            メーカー SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ ミスミ ミスミ SUS CKD CHELIC(チェリック) ミスミ CHELIC(チェリック) 河村電器産業
                            通常価格 876円 978円 618円 728円 412円 400円 467円 967円 - 3,053円 1,022円 2,990円 4,314円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) - - - - -
                            材質 アルミダイカスト(ADC12) - - - - - - アルミダイカスト(ADC-12)本体 - - - - -
                            仕様 ブラケットS - - - - - - ブラケットL - - - - -

                            後入れ簡単ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました