(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーフィクスキット

ワイヤーフィクスキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,382円
税込単価
2,620円

【特長】SF共通パーツでフレームシリーズがSUS SF30(溝幅8mmタイプ)...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ワイヤーテンショナー

ワイヤーロック

ワイヤーフィクスキット ワイヤーテンショナー外形図
ワイヤーフィクスキット ワイヤーロック外形図

製品仕様

型番材質質量キット内容
ワイヤーテンショナーワイヤーロックフィクス用ワイヤー
SFK-W01ステンレス(本体)
アルミ(ブラケツト)
ステンレス(本体)
アルミ(ブラケット)
ステンレス
(φ1.5/2m/片側端部φ5玉カシメ付)
103g/セットワイヤーテンショナー(玉カシメ側)×1
ワイヤーロック×1
フィクス用ワイヤー(2m)×1
STナットS(M5)×2
六角穴付ボルト(M5×10)ステンレス×2
ブッシュ×1

使用例

ワイヤーフィクスキット 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-W01

1個

2,382( 2,620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】SF共通パーツでフレームシリーズがSUS SF30(溝幅8mmタイプ)でSF30シリーズ(溝幅8mm)すべてに適応しているワイヤーフィクスキットです。【キッド内容】ワイヤーテンショナー(玉カシメ側)×1・ワイヤーロック×1・フィクス用ワイヤー(2m)×1・STナットS(M5)×2・六角穴付ボルト(M5×10)ステンレス×2・ブッシュ×1

カタログ

 

SFK-W01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーフィクスキットの型番SFK-W01のページです。
型番SFK-W01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーフィクスキット

ワイヤーフィクスキット

    Sコーナー補強プレートSSキット

    Sコーナー補強プレートSSキット

      Sコーナー補強プレートSキット

      Sコーナー補強プレートSキット

        Sコーナー補強ブラケットSキット

        Sコーナー補強ブラケットSキット

          Sコーナー補強ブラケットSSキット

          Sコーナー補強ブラケットSSキット

            Sコーナー補強ブラケットLキット

            Sコーナー補強ブラケットLキット

              Sコーナー補強プレートL

              Sコーナー補強プレートL

                Sコーナー補強プレートSS

                Sコーナー補強プレートSS

                  Sコーナー補強プレートS

                  Sコーナー補強プレートS

                    Sコーナー補強ブラケットSS

                    Sコーナー補強ブラケットSS

                      Sコーナー補強ブラケットL

                      Sコーナー補強ブラケットL

                        Sコーナー補強ブラケットS

                        Sコーナー補強ブラケットS

                          Lブラケット25

                          Lブラケット25

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 2,382円 1,521円 1,850円 1,090円 821円 1,865円 1,805円 1,138円 1,589円 731円 1,517円 1,046円 238円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)
                            材質 ステンレス SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 -
                            仕様 SF30シリーズ(溝幅8mm)すべてに適応 六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4 STナットS(M6)×4 六角穴付ボルト(M6x10)ステンレスx4 STナットS(M6)×2 六角穴付ボルト(M6x10)ステンレスx2 STナットSS(M5)×2 STナットL(M8)×2 六角穴付ボルト(M8x15)ステンレスx2 t=3mm t=2mm t=2mm t=2mm t=4mm t=3mm -

                            ワイヤーフィクスキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            補強用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました