(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Sコーナー補強プレートS

Sコーナー補強プレートS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,589円
税込単価
1,748円

【特長】SF共通パーツでフレームシリーズがSUS SF30(溝幅8mmタイプ)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※製品画像には別シリーズにて掲載されている製品も含まれております。
    詳細につきましてはカタログをご参照ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Sコーナー補強プレートS 外形図

t=2

製品仕様

名称質量(g)材質環境
Sコーナー補強プレートS155.8SUS304RoHS10対応品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-137S

1個

1,589( 1,748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】SF共通パーツでフレームシリーズがSUS SF30(溝幅8mmタイプ)のSコーナー補強プレートSです。

(i)ご注意

  • ※製品画像には別シリーズにて掲載されている製品も含まれております。
    詳細につきましてはカタログをご参照ください。

カタログ

 

SFJ-137Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sコーナー補強プレートSの型番SFJ-137Sのページです。
型番SFJ-137Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sコーナー補強プレートS

Sコーナー補強プレートS

    Sコーナー補強ブラケットS

    Sコーナー補強ブラケットS

      Sコーナー補強ブラケットL

      Sコーナー補強ブラケットL

        Sコーナー補強ブラケットSS

        Sコーナー補強ブラケットSS

          Sコーナー補強プレートL

          Sコーナー補強プレートL

            Sコーナー補強プレートSS

            Sコーナー補強プレートSS

              Sコーナー補強プレートSキット

              Sコーナー補強プレートSキット

                Sコーナー補強プレートSSキット

                Sコーナー補強プレートSSキット

                  Sコーナー補強ブラケットLキット

                  Sコーナー補強ブラケットLキット

                    Sコーナー補強ブラケットSSキット

                    Sコーナー補強ブラケットSSキット

                      Sコーナー補強ブラケットSキット

                      Sコーナー補強ブラケットSキット

                        コーナーステー40

                        コーナーステー40

                          アングルブロック

                          アングルブロック

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 1,589円 1,046円 1,517円 731円 1,805円 1,138円 1,850円 1,521円 1,865円 821円 1,090円 1,563円 691円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - -
                            仕様 t=2mm t=3mm t=4mm t=2mm t=3mm t=2mm STナットS(M6)×4 六角穴付ボルト(M6x10)ステンレスx4 六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4 STナットL(M8)×2 六角穴付ボルト(M8x15)ステンレスx2 STナットSS(M5)×2 STナットS(M6)×2 六角穴付ボルト(M6x10)ステンレスx2 - -

                            Sコーナー補強プレートSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            補強用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました