(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Sコーナー補強ブラケットSSキット

Sコーナー補強ブラケットSSキット
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
821円
税込単価
903円

SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)対応のSF共通パーツキットです。RoHS1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※製品画像には別シリーズにて掲載されている製品も含まれております。
    詳細につきましてはカタログをご参照ください。

型番

SFK-135S 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

フレームシリーズSUS SF20(溝幅6mmタイプ)材質SUS304
仕様STナットSS(M5)×2 - -

商品情報

外形図

Sコーナー補強ブラケットSSキット 外形図01

製品仕様

キット内容

  • Sコーナー補強ブラケットSS×1
  • 六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×2
  • STナットSS(M5)×2
 

素材/技術データ

材質SUS304
質量65g
環境RoHS10対応品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-135S

1個

821( 903円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)対応のSF共通パーツキットです。RoHS10対応品です。

(i)ご注意

  • ※製品画像には別シリーズにて掲載されている製品も含まれております。
    詳細につきましてはカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sコーナー補強ブラケットSSキットの型番SFK-135Sのページです。
型番SFK-135Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sコーナー補強ブラケットSSキット

Sコーナー補強ブラケットSSキット

    Sコーナー補強ブラケットSキット

    Sコーナー補強ブラケットSキット

      Sコーナー補強プレートSSキット

      Sコーナー補強プレートSSキット

        Sコーナー補強プレートSキット

        Sコーナー補強プレートSキット

          Sコーナー補強ブラケットLキット

          Sコーナー補強ブラケットLキット

            Sコーナー補強プレートL

            Sコーナー補強プレートL

              Sコーナー補強プレートSS

              Sコーナー補強プレートSS

                Sコーナー補強ブラケットL

                Sコーナー補強ブラケットL

                  Sコーナー補強ブラケットSS

                  Sコーナー補強ブラケットSS

                    Sコーナー補強ブラケットS

                    Sコーナー補強ブラケットS

                      Sコーナー補強プレートS

                      Sコーナー補強プレートS

                        コーナーステー40

                        コーナーステー40

                          アングルブロック

                          アングルブロック

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 821円 1,090円 1,521円 1,850円 1,865円 1,805円 1,138円 1,517円 731円 1,046円 1,589円 1,563円 691円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            フレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - -
                            仕様 STナットSS(M5)×2 STナットS(M6)×2 六角穴付ボルト(M6x10)ステンレスx2 六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4 STナットS(M6)×4 六角穴付ボルト(M6x10)ステンレスx4 STナットL(M8)×2 六角穴付ボルト(M8x15)ステンレスx2 t=3mm t=2mm t=4mm t=2mm t=3mm t=2mm - -

                            Sコーナー補強ブラケットSSキットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            オリジナル台
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/02
                            でっぱりをなくすため、プレートなしにしました。
                            サイドをスッキリさせながら、より強度を持たせることができたと思います。
                            安心感が増しましたが、もう少し安いとなお嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            補強用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト