(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブル丸ナットL

ダブル丸ナットL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
263円 ~ 318円
税込価格
289円 ~ 350円

SF共通パーツ。フレームから接続部分が外にでないため、外観がすっきりします。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ダブル丸ナットL40

ダブル丸ナットL45

ダブル丸ナットL ダブル丸ナットL40外形図
ダブル丸ナットL ダブル丸ナットL45外形図

ダブル丸ナットL50

ダブル丸ナットL ダブル丸ナットL50外形図

製品仕様

型番名称材質質量環境
SFJ-251Sダブル丸ナットL40ステンレス36gRoHS10対応品
SFJ-252Sダブル丸ナットL45ステンレス55gRoHS10対応品
SFJ-253Sダブル丸ナットL50ステンレス69gRoHS10対応品

使用例

使用方法

ダブル丸ナットL 使用方法図

型番リスト

型番
長さL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
39

1個

318( 350円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

44

1個

263( 289円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。フレームから接続部分が外にでないため、外観がすっきりします。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブル丸ナットL

ダブル丸ナットL

    ダブル丸ナットS30

    ダブル丸ナットS30

      Line5 オートマティック ジョイント AJT

      Line5 オートマティック ジョイント AJT

        シングルジョイント30

        シングルジョイント30

          40角BLジョイント

          40角BLジョイント

            5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット

            5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット

              Iロック25 25シリーズフレーム専用直列接続用部品

              Iロック25 25シリーズフレーム専用直列接続用部品

                6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイント用ナット

                6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイント用ナット

                  8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイント用ナット

                  8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイント用ナット

                    8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイント用ナット

                    8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイント用ナット

                      Iロック40

                      Iロック40

                        30角BLジョイント

                        30角BLジョイント

                          5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 トルクスビット

                          5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 トルクスビット

                            メーカー SUS SUS イマオコーポレーション 鍋清 鍋清 ミスミ レコフレーム(ユキ技研) ミスミ ミスミ ミスミ レコフレーム(ユキ技研) 鍋清 ミスミ
                            通常価格 263円 293円 690円 297円 663円 345円 625円 153円 175円 186円 709円 567円 911円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) IMAO (item) Line 5 - - 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm) ユキ技研 25シリーズ(溝幅7.2mmタイプ) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ) - 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm)
                            材質 SUS304 ステンレス - - - - - - - - - - -

                            ダブル丸ナットLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました