(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KFジョイントキット4045H

KFジョイントキット4045H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
986円
税込単価
1,085円

SUS ブラインドジョイント KFジョイントキット4045H

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

KFジョイントキット4045H 外形図01

製品仕様

キット内容

  • KFジョイント4045ピンH×1
  • KFジョイント4045ホルダ×1
  • セットスクリューとがり先(M10×12)ステンレス×1
 

※推奨締付トルク:24N・m
※KFジョイントは後入れできません。

 

素材/技術データ

材質ステンレス
質量41.2g
環境RoHS10対応品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-4K2

1個

986( 1,085円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS ブラインドジョイント KFジョイントキット4045H

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

Loading...

SFK-4K2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KFジョイントキット4045Hの型番SFK-4K2のページです。
型番SFK-4K2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KFジョイントキット4045H

KFジョイントキット4045H

    KFジョイントキット4045V

    KFジョイントキット4045V

      KFジョイントキット30V

      KFジョイントキット30V

        KFジョイントキット30H

        KFジョイントキット30H

          KFジョイントキット35

          KFジョイントキット35

            QCジョイントS

            QCジョイントS

              QCジョイントL

              QCジョイントL

                Sダブルジョイント80(ステンレス)/ダブルジョイントL80(アルミ) キット

                Sダブルジョイント80(ステンレス)/ダブルジョイントL80(アルミ) キット

                  Sダブルジョイント60(ステンレス)/ダブルジョイントL60(アルミ) キット

                  Sダブルジョイント60(ステンレス)/ダブルジョイントL60(アルミ) キット

                    6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

                    6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

                      TGジョイントキットL50

                      TGジョイントキットL50

                        6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット

                        6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット

                          8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

                          8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS ミスミ ミスミ
                            通常価格 986円 986円 752円 752円 971円 652円 696円 552円 538円 434円 275円 161円 479円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) 8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)
                            材質 SUS416 SUS416 SUS304 SUS304 SUS304 - - - - - - - -

                            KFジョイントキット4045Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました