(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TGジョイントキット80

TGジョイントキット80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
301円
税込単価
331円

SF共通パーツ。タップ穴加工とレンチ穴加工が必要。2本のフレーム同士が引っ張り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

SFK-307 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

シリーズ[SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)] SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) - -

商品情報

外形図

TGプレート80

TGジョイントキット80 TGプレート80外形図

製品仕様

型番材質質量環境キット内容
TGボルトM12TGプレート80
SFK-307SCM435SPCC43gRoHS10対応品TGプレート80×1
六角穴付ボタンボルト(M8×20)×2

※推奨締付トルク:24.9N・m(M8同等)
※TGプレート80はフレームキャップ外寸内仕様に対応しておりません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-307

1個

301( 331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。タップ穴加工とレンチ穴加工が必要。2本のフレーム同士が引っ張り合い結合するため直角がでやすく、隙間も出にくくなります。見た目もすっきりします。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TGジョイントキット80の型番SFK-307のページです。
型番SFK-307に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TGジョイントキット80

TGジョイントキット80

    TGジョイントキット4045

    TGジョイントキット4045

      TGジョイントキット60

      TGジョイントキット60

        レンチ穴キャップ SFA-155

        レンチ穴キャップ SFA-155

          TGジョイントキット30

          TGジョイントキット30

            TGジョイントキットL50

            TGジョイントキットL50

              QCジョイントS

              QCジョイントS

                QCジョイントL

                QCジョイントL

                  5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット

                  5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット

                    30角BLジョイント

                    30角BLジョイント

                      QCジョイントSS

                      QCジョイントSS

                        40角BLジョイント

                        40角BLジョイント

                          Line5 オートマティック ジョイント AJT

                          Line5 オートマティック ジョイント AJT

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ 鍋清 SUS 鍋清 イマオコーポレーション
                            通常価格 301円 349円 353円 58円 289円 275円 652円 696円 345円 567円 523円 663円 690円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm) - SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) - IMAO (item) Line 5

                            TGジョイントキット80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト