(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFK-321A
Sダブルジョイント80(ステンレス)/ダブルジョイントL80(アルミ) キット Sダブルジョイントキット80

Sダブルジョイント80(ステンレス)/ダブルジョイントL80(アルミ) キット SFK-321A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
552円
税込単価
607円

SF共通パーツ。【特長】・2本のフレーム同士が引っ張り合い結合するため直角がで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SFK-321A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Sダブルジョイントキット80 外形図

製品仕様

型番材質質量環境キット内容
SFK-305Sステンレス103gRoHS10対応品Sダブルジョイント80×1
六角穴付ボルト(M6×30)ステンレス×2
STナットL(M6)×2

使用例

使用方法

Sダブルジョイントキット80 使用方法図

※フレームにSダブルジョイント用穴加工が必要となります。

型番リスト

型番
材質
キット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-321A

A6005CSS-T5
ダブルジョイントL80×1、六角穴付ボルト(M6×30)ステンレス×2、STナットL(M6)×2

1個

552( 607円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。
【特長】
・2本のフレーム同士が引っ張り合い結合するため直角がでやすく、隙間も出にくくなります。また外側ジョイント部が出ないため、見た目もすっきりします

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

SFK-321Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sダブルジョイント80(ステンレス)/ダブルジョイントL80(アルミ) キットの型番SFK-321Aのページです。
型番SFK-321Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sダブルジョイント80(ステンレス)/ダブルジョイントL80(アルミ) キット

Sダブルジョイント80(ステンレス)/ダブルジョイントL80(アルミ) キット

    Sダブルジョイント45(ステンレス)/ダブルジョイントL45(アルミ) キット

    Sダブルジョイント45(ステンレス)/ダブルジョイントL45(アルミ) キット

      ダブルジョイントL40 アルミ キット

      ダブルジョイントL40 アルミ キット

        Sダブルジョイント60(ステンレス)/ダブルジョイントL60(アルミ) キット

        Sダブルジョイント60(ステンレス)/ダブルジョイントL60(アルミ) キット

          TGジョイントキット80

          TGジョイントキット80

            Sダブルジョイント45(ステンレス)/ダブルジョイントS30・L40/L45(アルミ) 単品

            Sダブルジョイント45(ステンレス)/ダブルジョイントS30・L40/L45(アルミ) 単品

              ダブルジョイントS30 アルミ キット

              ダブルジョイントS30 アルミ キット

                ダブル丸ナットS30

                ダブル丸ナットS30

                  KFジョイントキット35

                  KFジョイントキット35

                    ダブル丸ナットL

                    ダブル丸ナットL

                      TGジョイントキット4045

                      TGジョイントキット4045

                        レンチ穴キャップ SFA-155

                        レンチ穴キャップ SFA-155

                          シングルジョイント40

                          シングルジョイント40

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS 鍋清
                            通常価格 552円 491円 534円 538円 301円 330円 461円 293円 971円 263円 349円 58円 356円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) - SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) -
                            長さL(mm) 79 44 39 59 - - 29 29.5 - - - - -

                            Sダブルジョイント80(ステンレス)/ダブルジョイントL80(アルミ) キットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFK-305S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 キット内容

                            552円

                            ( 607円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ステンレスSダブルジョイント80×1、六角穴付ボルト(M6×30)ステンレス×2、STナットL(M6)×2

                            ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました