(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TGジョイントキットL50

TGジョイントキットL50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
275円 82円
税込単価
303円 90円

SF共通パーツ。タップ穴加工とレンチ穴加工が必要。2本のフレーム同士が引っ張り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TGボルトM12

TGプレートL50

TGジョイントキットL50 TGボルトM12外形図
TGジョイントキットL50 TGプレートL50外形図

製品仕様

型番材質質量環境キット内容
TGボルトM12TGプレートL50
SFK-209SCM435SPCC44.7gRoHS10対応品TGプレートL50×1、TGボルトM12×1

※推奨締付トルク:24.9N・m(M8同等)
※TGプレートL50はフレームキャップ外寸内仕様に対応しておりません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-209

1個

275円

82

( 90円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。タップ穴加工とレンチ穴加工が必要。2本のフレーム同士が引っ張り合い結合するため直角がでやすく、隙間も出にくくなります。見た目もすっきりします。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

SFK-209で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TGジョイントキットL50の型番SFK-209のページです。
型番SFK-209に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TGジョイントキットL50

TGジョイントキットL50

    TGジョイントキット4045

    TGジョイントキット4045

      TGジョイントキット60

      TGジョイントキット60

        KFジョイントキット35

        KFジョイントキット35

          TGジョイントキット80

          TGジョイントキット80

            TGジョイントキット30

            TGジョイントキット30

              KFジョイントキット30H

              KFジョイントキット30H

                Sダブルジョイント45(ステンレス)/ダブルジョイントS30・L40/L45(アルミ) 単品

                Sダブルジョイント45(ステンレス)/ダブルジョイントS30・L40/L45(アルミ) 単品

                  KFジョイントキット4045H

                  KFジョイントキット4045H

                    Sダブルジョイント45(ステンレス)/ダブルジョイントL45(アルミ) キット

                    Sダブルジョイント45(ステンレス)/ダブルジョイントL45(アルミ) キット

                      KFジョイントキット30V

                      KFジョイントキット30V

                        ダブルジョイントL40 アルミ キット

                        ダブルジョイントL40 アルミ キット

                          KFジョイントキット4045V

                          KFジョイントキット4045V

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 275円 349円 353円 971円 301円 289円 752円 330円 986円 491円 752円 534円 986円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) - SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)

                            TGジョイントキットL50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました