(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TGジョイントキット4045
  • 数量スライド割引

TGジョイントキット4045 (レビュー)

通常価格(税別)
349円
税込価格
384円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
SF共通パーツ。タップ穴加工とレンチ穴加工が必要。2本のフレーム同士が引っ張り合い結合するため直角がでやすく、隙間も出にくくなります。見た目もすっきりします。

TGジョイントキット4045のレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミフレームの接続
    評価 2.0満足度:2.02018/08/25
    アルミフレームの接続に使用しました。安くていいのですが、思っていたよりも華奢で強度が心配です。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。強度につきましては、メーカーカタログ記載の強度は保証されておりますので、そちらを参考に使用いただくことを推奨致します。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    組み立て
    評価 5.0満足度:5.02017/10/26
    多種多様のキットが用意されていて助かっています。
    精度も使用感も満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TGジョイントキット4045

TGジョイントキット4045

    TGジョイントキット30

    TGジョイントキット30

      KFジョイントキット35

      KFジョイントキット35

        TGジョイントキット80

        TGジョイントキット80

          TGジョイントキット60

          TGジョイントキット60

            Sダブルジョイント45(ステンレス)/ダブルジョイントS30・L40/L45(アルミ) 単品

            Sダブルジョイント45(ステンレス)/ダブルジョイントS30・L40/L45(アルミ) 単品

              TGジョイントキットL50

              TGジョイントキットL50

                KFジョイントキット4045V

                KFジョイントキット4045V

                  KFジョイントキット4045H

                  KFジョイントキット4045H

                    KFジョイントキット30H

                    KFジョイントキット30H

                      Sダブルジョイント45(ステンレス)/ダブルジョイントL45(アルミ) キット

                      Sダブルジョイント45(ステンレス)/ダブルジョイントL45(アルミ) キット

                        KFジョイントキット30V

                        KFジョイントキット30V

                          ダブルジョイントL40 アルミ キット

                          ダブルジョイントL40 アルミ キット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 349円 289円 971円 301円 353円 330円 275円 986円 986円 752円 491円 752円 534円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) - SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。