(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

QCジョイントL

QCジョイントL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
696円 ~ 1,189円  特別価格 
税込価格
766円 ~ 1,308円  特別価格 

SF共通パーツ。【特長】・2本のフレーム同士が引張り合い結合するため直角が出や...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • QC ジョイント(アルミ製)につきまして、強度データの訂正を行い、許容荷重目安の数値を一部変更いたしました。詳細はこちらからご確認下さい。
  • QCジョイントをフレーム締結される際の注意事項をお知らせいたします。詳細はこちらからご確認下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

QCジョイントL(共通部品)

QCジョイントL 外形図_01

※フレームにQCジョイント用穴加工が必要となります。

L丸金具

QCジョイントL 外形図_02
-L40キットL45キットL50キットL60キットL80キットL90キットL100キット
l15192434556474

製品仕様

-QCジョイントL L丸金具 
材質ステンレス導電機能付ステンレス
材質(末尾-A)アルミダイカストアルミ

キット内容

型番キット名称QCジョイント丸金具ボルト質量(g)
SFK-Q40AQCジョイントL40キットQCジョイントL×1セットL丸金具40×1六角穴付ボルト(M6×30)ステンレス×130
SFK-Q41AQCジョイントL45キットL丸金具45×1六角穴付ボルト(M6×35)ステンレス×132
SFK-Q45QCジョイントL50キットL丸金具50×1六角穴付ボルト(M6×40)ステンレス×193
SFK-Q42AQCジョイントL60キットL丸金具60×1六角穴付ボルト(M6×50)ステンレス×139
SFK-Q43AQCジョイントL80キットL丸金具80×1六角穴付ボルト(M6×70)ステンレス×148
SFK-Q44AQCジョイントL90キットL丸金具90×1六角穴付ボルト(M6×80)ステンレス×152
SFK-Q46QCジョイントL100キットL丸金具100×1六角穴付ボルト(M6×90)ステンレス×1137

使用例

組立手順

QCジョイントL 組立手順 使用例

QCジョイント用丸金具挿入穴位置寸法

QCジョイントL QCジョイント 使用例
-A寸法B寸法
SF-20シリーズ9.87.1
SF-30シリーズ14.811.1
SF-40シリーズ2013.1
SF-45シリーズ19.513.1
SF-K・45シリーズ2013.1

商品特長詳細

QCジョイントをフレーム溝に挿入(後入れ可能)、もう片方のQC丸金具を取付けたフレームに合わせてボルトで締付け結合します。

注意・禁止事項

QC ジョイント使用上の注意

(1)QCジョイント加工したフレームは、一部フレームの溝が使用できません。

QCジョイントL 使用上の注意_01
シリーズA寸法(mm)
SF40・45シリーズ35

(2)レベルアジャスタキット等のプレートと併用する場合は、下記に注意して下さい。

QCジョイントL 使用上の注意_02

QCジョイントと※印取付穴が重なるため、縦になるフレームへタップ加工をし、3点でプレートを固定して下さい。

型番リスト

型番
長さL(mm)
材質
キット内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
アルミダイカスト(QCジョイントL)/アルミ(L丸金具)
QCジョイントL×1セット、L丸金具40×1、六角穴付ボルト(M6×30)ステンレス×1
-

1個

696( 766円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
アルミダイカスト(QCジョイントL)/アルミ(L丸金具)
QCジョイントL×1セット、L丸金具45×1、六角穴付ボルト(M6×35)ステンレス×1
10

1個

723( 795円 )

5日目

34
アルミダイカスト(QCジョイントL)/アルミ(L丸金具)
QCジョイントL×1セット、L丸金具60×1、六角穴付ボルト(M6×50)ステンレス×1
-

1個

797( 877円 )

5日目

55
アルミダイカスト(QCジョイントL)/アルミ(L丸金具)
QCジョイントL×1セット、L丸金具80×1、六角穴付ボルト(M6×70)ステンレス×1
10

1個

858( 944円 )

5日目

64
アルミダイカスト(QCジョイントL)/アルミ(L丸金具)
QCジョイントL×1セット、L丸金具90×1、六角穴付ボルト(M6×80)ステンレス×1
10

1個

932( 1,025円 )

5日目

74
ステンレス
QCジョイントL×1セット、L丸金具100×1、六角穴付ボルト(M6×90)ステンレス×1
-

1個

1,189円

356

( 392円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。
【特長】
・2本のフレーム同士が引張り合い結合するため直角が出やすく、隙間も出にくくなります
・外側ジョイント部が出ないため、見た目もすっきりします
・フレームにあらかじめ、ナットを入れておく必要が無く、組立工数が削減されます

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • QC ジョイント(アルミ製)につきまして、強度データの訂正を行い、許容荷重目安の数値を一部変更いたしました。詳細はこちらからご確認下さい。
  • QCジョイントをフレーム締結される際の注意事項をお知らせいたします。詳細はこちらからご確認下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

QCジョイントL

QCジョイントL

    QCジョイントS

    QCジョイントS

      QCジョイントSS

      QCジョイントSS

        6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイントキット

        6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイントキット

          テーパーボルト25

          テーパーボルト25

            ダブル丸ナットL

            ダブル丸ナットL

              ダブル丸ナットS30

              ダブル丸ナットS30

                TGジョイントキット4045

                TGジョイントキット4045

                  テーパーボルト40

                  テーパーボルト40

                    Iロック40

                    Iロック40

                      8-45シリーズ(溝幅10mm)ジョイント部品組込み済みフレーム シングルジョイントタイプ

                      8-45シリーズ(溝幅10mm)ジョイント部品組込み済みフレーム シングルジョイントタイプ

                        8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント組み込み済フレーム

                        8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント組み込み済フレーム

                          後入れTロック40(直角)

                          後入れTロック40(直角)

                            メーカー SUS SUS SUS ミスミ レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) ミスミ ミスミ レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 696円 652円 523円 144円 61円 263円 293円 349円 76円 709円 - - 227円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - - - - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) -
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) ユキ技研 25シリーズ(溝幅7.2mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ) ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ) 8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) 8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ)

                            QCジョイントLのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            事務所家具
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                             事務所にコロナ対策パーティションを作る為に同社フレームを利用しました。
                             こちらのジョイントは簡単に作業できるけど強度は十分で、期待通りの物が短時間で作れて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            付帯部品を多種多様に利用
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/15
                            組み立てラインや物置、台車等各種社内設備製作に際し、平素よりSUS製グリーンフレーム及び用途、形状に応じた付帯部品を多種多様に使用しています。当社のように様々なサイズ且つ用途や形態等を考慮した構造物を製作する場合には、多彩な商品群を豊富に有するSUS製品を使い分けることで設計に自由度が利くため、大変助かっています。また、商品全般が軽量で扱いが容易でありながらも高い機械的強度を持ち合わせており、永年安定利用が可能な点でも重宝しています。型番:SFK-Q40も当該品の一つとして利用しましたが、例外なく満足できる商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました